Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

UPDU Vertiv PowerIT, Unidade de Distribuição de Energia Universal

A UPDU é uma unidade de distribuição de energia para racks versátil, com uma entrada de alimentação universal e um Cabo FSC (vendido separadamente) e compatível com alimentação CA comum, variando de 16A a 60A e de 120V a 415V. Disponível em modelos básicos ou inteligentes com avançado monitoramento remoto de energia, ambiental e chaveamento opcional no nível das tomadas. Ela simplifica as implementações da infraestrutura crítica de TI ao permitir que um único modelo seja instalado no mundo todo.

Buscar Contato De Vendas SELECIONAR MINHA RACK PDU Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Power/Gas Transmission and Distribution
Garantia: As UPDUs Vertiv PowerIT possuem garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

As UPDUs Vertiv estão disponíveis em capacidades máximas de potência de carga de 11kW e 22kW, em formatos vertical ou horizontal, com várias combinações de receptáculos e opções de monitoramento. Para ver a lista completa dos modelos disponíveis, acesse o Seletor de rPDU.

Especificações por modelo
UU30009L
11kW máx.   Definida pelo FSC   Definida pelo FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   72 in   2 in   2.6 in   27 lbs  
UU30010L
22kW máx.   Definida pelo FSC   Definida pelo FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   72 in   2 in   2.6 in   25 lbs  
VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   72 in   2 in   2.25 in   22 lbs  
VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   66.25 in   2 in   2.5 in   21 lbs  
Vertiv PowerIT Universal PDU VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack     2   2.6   27  
Vertiv PowerIT Universal PDU VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack     2   2.6    

Vantagens

A Entrada Universal permite aos usuários utilizar um único modelo de UPDU com várias configurações de entrada de alimentação para simplificar a gestão de estoques e permitir implementações rápidas no mundo todo. Aumenta ou diminui a capacidade de potência da UPDU trocando o cabo FCS para se adaptar às flutuantes necessidades de alimentação dos equipamentos. Modelos que podem passar por upgrades permitem aos usuários fazer o upgrade do dispositivo de monitoramento de troca a quente (hot-swap) quando em funcionamento, para aproveitar novas tecnologias e acomodar mudanças nas necessidades dos negócios. Reinicializa as tomadas remotamente para fazer a ciclagem de alimentação dos equipamentos de TI que não estão respondendo, ou para aumentar a autonomia de equipamentos críticos quando ocorrer uma falha na energia elétrica, através do controle no nível das tomadas de saída, em determinados modelos. A distribuição confiável de energia com monitoramento local ou remoto da energia disponível, em determinados modelos, oferece acesso rápido a informações da utilização de energia para avaliar as tendências de uso de energia e maximizar o uptime. Monitora o consumo de energia no nível das tomadas em determinadas unidades para ter uma visão detalhada da energia distribuída para equipamentos específicos que tenham a opção de monitoramento no nível das tomadas de saída. Recursos de monitoramento ambiental disponíveis em determinados modelos garantem que os usuários tenham os dados da infraestrutura crítica na palma da mão. Receptáculos com trava U-Lock em determinados modelos mantém os cabos de alimentação seguros e evitam desligamentos acidentais. Todas as unidades são 100% testadas para confiabilidade e funcionalidade para garantir que as unidades funcionem conforme projetadas. Garantia padrão de três anos, extensível para cinco anos mediante registro do produto.

Recursos

A entrada de alimentação universal pode se adequar a qualquer cabo FCS (Facility Side Cable) específico de qualquer localização geográfica e é projetada para operar com configurações variáveis de alimentação de entrada (definida pelo cabo FCS conectado). O Conector Articulado se ajusta de 9 a 90 graus para auxiliar com o roteamento do cabo de alimentação. As certificações globais de compliance incluem: Certificada UL, Marcação CE, China RoSH, Conformidade com a RoSH e Marcação RCM (apenas EMC). Classificada como para Altas Temperaturas até 60oC, para ambientes de alta temperatura. Disponível em formatos horizontal e vertical para montagem em rack. Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão com suportes de montagem incluídos. Opções de configuração simples e convenientes para as cores dos chassis. Em conformidade com o TAA

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Recursos Adicionais

 Image

Assista ao Vídeo UPDU Vertiv Geist – A Energia do Rack Redefinida

A Unidade de Distribuição de Energia Universal (UPDU) Vertiv Geist é uma unidade de distribuição de energia versátil e robusta feita com uma entrada de alimentação universal e um cabo FSC removível, capaz de atender às topologias de energia CA comuns no mundo, variando de 16A a 60A, 120V a 415V, em configurações elétricas monofásica e trifásica. A UPDU e o FSC redefinem a Rack PDU ao reduzirem a complexidade das implementações de infraestrutura de energia para TI. O design universal possibilita aos clientes fazer uma abordagem holística à sua infraestrutura global de TI, permitindo que uma mesma UPDU seja comprada, instalada e enviada para qualquer instalação no mundo.

 Image

Mudança Evolutiva na Distribuição de Energia em Racks de Data Centers

Empresas como a Google, Amazon e Microsoft possuem data centers regionais localizados ao redor do mundo. Embora isso apresente vantagens para os serviços regionais, dificulta a implementação, uma vez que as configurações de energia não têm um padrão universal.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma