The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™

As Rack PDU Chaveada Vertiv™ Geist™ proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Warranty: As Rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de receptáculos. Todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

As rack PDUs Chaveadas Geist proporcionam uma visão abrangente do uso de energia pelos equipamentos críticos de TI, tanto no rack quanto por acesso remoto, com a capacidade adicional de remotamente ligar, desligar ou reinicializar a energia em cada tomada. As rack PDUs Chaveadas Geist estão disponíveis em diversas configurações elétricas e de tomadas. As rack PDUs Chaveadas Geist atendem a todos os requisitos de conformidade e todas as unidades são 100% testadas quanto a confiabilidade e a funcionalidade.

Especificações por modelo
VP5665V
30A   208V DELTA   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP5870V
30A   208V   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP8641
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack  
VP8930
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack  
VP8932
VP8932   30A   120V   120V   (24) 5-20R  
VP8941
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack  
VP8959NA3
20A   208V   208V   (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19   Rack  
VP8965
30A   120/208V WYE   208V   (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  

Vantagens

Evite potenciais sobrecargas de circuito através da medição e do monitoramento remoto da corrente das cargas conectadas.
Os atrasos no tempo de sequenciamento de energia permitem aos usuários definir a ordem pela qual os equipamentos conectados serão ligados ou desligados para evitar a sobrecarga de circuitos.
Reinicializa remotamente as tomadas para energizar equipamentos de TI não responsivos ao ciclo ou para aumentar o tempo de execução de equipamentos críticos quando houver falha na energia, com controle no nível das saídas.
A distribuição confiável de energia, com opções de monitoramento de energia local ou remoto, oferece acesso rápido a informações sobre o uso de energia crítica para avaliar as tendências no uso de energia e maximizar o tempo de atividade. 
Funcionalidades de monitoramento ambiental asseguram que os usuários tenham dados da infraestrutura crítica na ponta dos dedos.
Atualize seu dispositivo de monitoramento com troca a quente enquanto está operando, alavancando novas tecnologias e acomodando as alterações nas demandas dos negócios, sem precisar substituir toda a rack PDU.
As travas de tomadas U-Lock mantêm os cabos de alimentação seguros e evitam desconexões acidentais.
Simplifica o balanceamento de circuitos e de fases com receptáculos codificados por cores.
Monitora o consumo de energia no nível da tomada para uma visão detalhada da energia distribuída para um equipamento específico com a opção de nível de tomada.
Tenha na palma da mão os dados completos da energia, com o uso do aplicativo para dispositivos móveis VLC da Vertiv.
Todas as unidades são 100% testadas quanto à confiabilidade e à funcionalidade para assegurar que funcionem conforme projetado.
Os modelos Norte Americanos de rack PDUs Geist contam com a certificação UL de acordo com os requisitos de data centers e das seguradoras. 
Garantia padrão de três anos, estendida para cinco anos através do registro do produto.

Recursos

Controle no nível de tomadas para ligar, desligar ou reinicializar saídas individuais.
Relés de travamento biestáveis reduzem significativamente o aparecimento de energia ociosa.
Dispositivo de monitoramento que pode ser Atualizado e Trocado a Quente.
Monitoramento local e remoto de energia com precisão de +/- 1% (Padrões ANSI & IEC). 
VLC (Comunicação por Luz Visível).
Monitoramento ambiental com a adição de sensores opcionais.
Alto Grau de Temperatura de até 60°C para ambientes com altas temperaturas.
Tomadas com Trava U-Lock codificados por cores, por circuito, para identificação instantânea.
Disponível em formatos vertical e horizontal para montagem em rack.
Flexibilidade para atender uma ampla gama de requisitos, com uma grande variedade de configurações elétricas e de receptáculos disponível.
Instalação simples e rápida em todos os racks ou gabinetes padrão através das braçadeiras de montagem incluídas.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento

Selecione o seu país e idioma