Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

UPS Modular Escalável Liebert APM, 15 - 300 kW

O Liebert APM é um UPS sem transformador, Online Dupla Conversão que permite aumentar a capacidade de potência, através de módulos hot-swap FlexPower ™sem necessidade de aumentar o espaço em piso. O Liebert APM opera com eficiência de até 94% em meia ou plena carga.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Construção e Engenharia
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

O Liebert APM é um UPS sem transformador, Online Dupla Conversão que permite aumentar a capacidade de potência, através de módulos hot-swap FlexPower ™sem necessidade de aumentar o espaço em piso. O Liebert APM opera com eficiência de até 94% em meia ou plena carga.

Vantagens

Escalabilidade e redundancia.
Menor tempo médio de reparo (MTTR) com os módulos de troca à quente.
Eficiência de 94% em dupla conversão online.
Otimiza Custos de Capital e Despesas Operacionais.
Opera com fator de potência unitário kW = kVA, fornecendo capacidade de energia real, sem perdas.

Recursos

UPS escalável para suportar o crescimento dos Data Centers.
Montagem FlexPower oferece aumento de capacidade sem aumentar o espaço em piso e permite a configuração de um sistema de energia completamente redundante.
Configuração de baterias flexível: 30 à 40 blocos de baterias por banco
permite que na maioria dos casos você possa manter a sua solução de baterias existente.
Display de operação em LCD com 12 idiomas disponíveis.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma