Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert® EXS

O UPS Vertiv™ Liebert® EXS oferece simplicidade, confiabilidade e eficiência em uma solução de alimentação de energia trifásica compacta. Seu design integrado e reduzido footprint proporcionam a máxima capacidade de alimentação. A disponibilidade robusta é assegurada pelo bypass de manutenção integrado e por suas funcionalidades de monitoramento avançado. A flexibilidade é aprimorada pelo uso de distribuição de saída e pelas opções de autonomia variável da bateria. O baixo Custo Total de Propriedade é mantido pela altos níveis de eficiência operacional e pelos reduzidos custos de instalação.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

O Liebert EXS é um UPS sem transformador que proporciona proteção on-line usando um design trifásico (entrada/saída) com 208/220V e otimizado, em um gabinete de torre compacto. As configurações flexíveis oferecem uma solução de alimentação de energia simples, confiável e econômica

Especificações por modelo
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   63   17.3   29.5   734-1042  
Liebert EXS UPS 30kVA, 208/220V
30kVA/kW   208/220   208/220   94   4W+G   63   23.6   33.5   1,132-1650  

Vantagens

Custo Total de Propriedade reduzido Footprint compacto Design integrado melhora a otimização enquanto diminui a complexidade Opções de autonomiade bateria estendida Alta densidade de potência Flexibilidade e facilidade de instalação Alta disponibilidade reduz o downtime Monitoramento inteligente local e remoto

Recursos

Design compacto, em torre integrada Alta densidade de potência Operação de dupla conversão eficiente, até 94% Eficiência no modo ECO de até 99% Fator de potência de saída Unitário Baterias com autonomia flexível Opções de distribuição integrada de alimentação de saída Bypass de manutenção integrado Regulagem de frequência e de tensão Gerenciamento de bateria inteligente Carregamento de bateria por compensação de temperatura Contatos secos programáveis Robusta capacidade de resistência a curtos-circuitos Cartão de comunicação de rede permite conectividade para monitorar sistemas críticos Trellis™ Power Insight disponível Capacidade de gerenciamento remoto através dos serviços Vertiv LIFE Services

Perguntas frequentes

P
Como podemos alimentar mais aplicações/dispositivos em nossa rede de forma eficaz?
R
O Liebert EXS oferece uma solução integrada que proporciona alimentação de desempenho rápido, fácil e confiável, para cargas até 30kVA 208/220V.
P
Qual é a facilidade para instalar?
R
O design de solução integrada do Liebert EXS assegura um sistema mais completo que é mais fácil de instalar e de gerenciar.
P
Nós damos suporte a vários SLAs através de instalações remotas e não podemos desligar a carga. O que vocês sugerem?
R
Você vai precisar de um UPS que seja otimizado em relação a confiabilidade, desempenho e disponibilidade, e que proporcione as equipes de serviços e de suporte que permitam atingir ou superar os SLAs. O Liebert EXS integra recursos de alta disponibilidade como o bypass de manutenção e o gerenciamento de bateria.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma