The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

UPS de Linha-Interativa Liebert PSI, 1-3 KVA

O Liebert PSI é um sistema de UPS compacto, de linha interativa, projetado especialmente para aplicações de TI como gabinetes de rede e pequenos data centers. Ele proporciona confiável proteção de energia para servidores, nós críticos, estações de trabalho de rede, grandes periféricos de rede, roteadores de rede, bridges e outros equipamentos eletrônicos.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Varejista e Atacadista
  • Setor de Saúde
  • Serviços Profissionais
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
PS1000RT3-120XR
1000VA / 900W   120V   120V   L-N-G   3.5   17.3   19.3   56  
PS2200RT3-120XR
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   92  
PS3000RT3-120XR
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   105  
PS1000RT3-120
1000VA / 900W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   43  
PS1500RT3-120
1500VA / 1350W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   47  
PS2200RT3-120
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   76  
PS3000RT3-120
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   84  
PS1500RT3120XRW
1500VA / 1350W   120V   120V     3.5   17.3   19.3   62  
PS2200RT3120XRW
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   92  
PS3000RT3120XRW
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   27.6   105  
PS1000RT3-120W
1000VA / 900W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   43  
PS2200RT3-120W
1920VA / 1920W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   76  
PS3000RT3-120W
3000VA / 2700W   120V   120V     3.5   17.3   25.9   84  
PS1000RT3120XRW
1000VA / 900W   120V   120V     3.5   17.3   19.3   56  
PS1500RT3-120W
1500VA / 1350W   120V   120V     3.5   17.3   16.2   47  

Vantagens

Oito tomadas respaldadas pelas baterias.
Janela de tensão de saída configurável.
Painel de Visualização Giratório.
Detecção Automática de Frequência.
Kit para os Trilhos da Rack.
Proteção de Surtos na linha de dados.
Alerta antecipado do status do sistema UPS.
Até cinco minutos de tempo de back up por baterias, à carga plena, quando a rede pública falha.
Teste progressive completo de baterias.
Proteção de surtos.
Desligamento remote de energia emergencial.
Baterias de troca à quente.
Fator de Potência de Saída de 0,9.
Maior janela de tensão de entrada.
Tempo e custos de instalação reduzidos.
Opção de Comunicação por Fechamento de Contato.
Comunicações por USB.
Opção de Comunicação por SNMP. 

Recursos

Até cinco minutos de tempo de back up através de baterias internas, à carga plena, proporciona tempo suficiente para o desligamento organizado dos equipamentos conectados.
O Liebert PSI opera à um fator de potência de saída mais alto, significando menos consumo de energia e menos geração de calor o que resulta uma maior vida útil dos equipamentos de rede.
Opções para comunicações e interrupções remotas proporcionam monitoramento e gerenciamento de energia remotos – fechamento de contato, USB, SNMP.
O Liebert PSI está em conformidade com a Diretiva para Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), proibindo o uso de seis materiais perigosos na fabricação de eletrônicos, incluindo soldas sem chumbo. 

Contatos

Suporte em

Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
[CS] VP-1361 Multiple ZIP Codes
123456789 123456789
Some address in USA USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento

Selecione o seu país e idioma