Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ MegaMod™

O Vertiv™ MegaMod™ é uma solução completa, flexível e escalável para data centers, começando a partir de 0,5MW e facilmente expansível em unidades de 0,5MW ou 1 MW. O bloco de construção básico pode de multiplicado em qualquer uma das três direções para criar data centers maiores. O MegaMod™ proporciona tudo o que você precisa para começar com um data center modular totalmente equipado, desde salas de energia externas até refrigeração, racks, monitoramento e proteção contra incêndios.

OBTER BROCHURA
Principais benefícios
  • TOTAL PREFABRICATED MODULAR DATA CENTER: It is built and tested prior to shipping, ensuring a hassle-free onsite integration.
  • SCALABLE SOLUTION: It comes in building blocks of 0.5MW and 1MW, giving you greater flexibility to grow your capacity to multiple MW at a single site or across multiple locations.
  • FAST AND EASY DEPLOYMENT: Offering a fully equipped modular data center, it enables quick rollout of new power and compute capacity.
  • DEPENDABLE AND UPGRADEABLE BATTERY LIFE: Its battery backup is powered by valve-regulated lead-acid (VRLA) batteries which can be upgraded to lithium-ion for a longer lifespan, better performance, and lower total cost of ownership.
  • RELIABLE SERVICE NETWORK: Constructed with standardized processes and backed by Vertiv warranties, it provides users with high-quality equipment and peace of mind.
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Construção e Engenharia
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Energia Nuclear
  • Petróleo e gás
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
Garantia: Standard warranty period for this product (except for consumables and repaired/replacement parts) is 12 months from the installation, or 15 months from the delivery of the product, whichever comes sooner.

O Vertiv™ MegaMod™ é uma solução completa, flexível e escalável para data centers, começando a partir de 0,5MW e facilmente expansível em unidades de 0,5MW ou 1 MW. O bloco de construção básico pode de multiplicado em qualquer uma das três direções para criar data centers maiores. O MegaMod™ proporciona tudo o que você precisa para começar com um data center modular totalmente equipado, desde salas de energia externas até refrigeração, racks, monitoramento e proteção contra incêndios. Além disso, a Vertiv também pode oferecer serviços end-to-end para um start-up e uma operação contínua sem preocupações, incluindo implementação, comissionamento, manutenção contínua, peças de reposição e treinamento contínuo.

Vantagens

Mitiga problemas na cadeia de suprimentos: Proprietários e operadores de data centers precisam navegar por diversos problemas na cadeia de suprimentos quando constroem e colocam em funcionamento o white space de data centers. Como o Vertiv MegaMod é uma solução PFMDC completa, os compradores não precisam se preocupar com a construção de uma instalação ou com a compra de equipamentos de diferentes fornecedores e sua integração no site. A Vertiv pré-constrói e testa os componentes e então os envia para sua fábrica para montagem completa e testes finais. Supera uma falta de talentos ou limitações do local: Determinados mercados podem não ter o conjunto completo de competências necessárias para erguer um data center com construção tradicional. Ou os compradores podem precisar implementar nova infraestrutura de data center em locais severos, onde o calor, a umidade, a poeira e outros fatores significam que não é aconselhável construir no local. Em ambos os casos, o MegaMod pode ser usado para superar esses desafios, ao mesmo tempo em que oferece capacidade de data center do tipo plug-and-play onde e quando ela é necessária. Coloca nova capacidade em funcionamento com rapidez: Construir data centers tradicionais pode levar até 20 meses se o terreno já tiver sido comprado e as autorizações já tiverem sido obtidas. Em contraste, implementar o MegaMod possibilita aos proprietários e operadores de data centers pular diversas etapas e reduzir os prazos de implementação em 50% ou mais. Assim, esses compradores podem capturar mais demanda ao oferecer para os clientes acesso mais rápido à nova computação e prazos previsíveis para ligar essa nova capacidade. Escala facilmente no futuro: Ao invés de construir salas de dados e salas de energia que não precisam, os proprietários e operadores de data centers podem apenas comprar nova capacidade em blocos de construção de 0,5MW e 1 MW. Isso dá aos compradores maior flexibilidade. Eles podem começar com 0,5 MW e crescer a até 2 MW em um único local ou implementar com versatilidade capacidade do tipo plug and play para dar suporte a cargas de TI de 0,5 MW a 2 MW em diversos locais. Isso reduz os investimentos de capital (CapEx) iniciais e alinha as despesas futuras com o verdadeiro crescimento. Mantém a qualidade e a consistência: A Vertiv usa processos bem definidos e padronizados para construir as soluções MegaMod e as testa antes que sejam enviadas e implementadas. Assim, os compradores ganham a tranquilidade de usar equipamentos de qualidade respaldados por garantias relevantes e a melhor rede de serviços do mercado. Oferece os benefícios do monitoramento em tempo real: À medida que empresas aumentam suas redes de data centers do core ao edge, elas estão confiando no monitoramento remoto para gerenciar mais sites e manter a alta disponibilidade dos recursos. Os clientes podem optar por ter um Sistema de Gestão Predial (BMS) baseado em SCADA implementado em sua solução MegaMod. Equipes podem usar o BMS para visualização e monitoramento da infraestrutura crítica no local ou remotamente, com gráficos, alarmes, tendências, gestão pelo usuário e sessões de registro do banco de dados, mantendo alta a performance do sistema.

Recursos

O MegaMod inclui: Proteção de energia através de UPS – Confie no UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 monolítico e sem transformador, o qual oferece uma das maiores potências por metro quadrado e eficiência operacional, proteção elétrica robusta, paralelismo inteligente que otimiza a performance e Suporte Dinâmico à Rede Elétrica para proporcionar melhores recursos interativos com a rede elétrica. Baterias – Ganhe backup por baterias confiável com as baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) ou escolha as de íon-lítio como um upgrade, obtendo vidas úteis maiores, melhor performance em condições severas e um menor custo total de propriedade. Ar-condicionado Vertiv™ Liebert® PDX com montagem no piso – Tenha os benefícios de uma refrigeração que fornece a mais alta eficiência, proteção e capacidade por metro quadrado da indústria para espaços pequenos. Outros tipos de refrigeração estão disponíveis mediante solicitação. Confinamento térmico – Isole o confinamento de calor, garanta o confinamento do frio e do corredor e mantenha os fluxos de ar do corredor para uma performance térmica ótima. Racks Vertiv™ clássicos e econômicos – Armazene todo o equipamento com segurança e eficiência enquanto os acessa facilmente para manutenção. Unidades de distribuição de energia para racks Vertiv™ (rPDUs) – Garanta uma distribuição de energia confiável com rPDUs monitoradas e chaveadas. Funcionalidade para chaveamento por Transferência Automática – Navegue com facilidade pelas faltas de energia elétrica com o chaveamento automático para fontes de alimentação secundárias. Infraestrutura suspensa – Com encanamento, distribuição elétrica e dutos de fibra suspensos, longe dos eletrônicos. Supressão de incêndios com agente limpo e detecção de fumaça por aspiração – Projeta seus ativos no caso de um incêndio com sistemas de detecção e supressão que agem rapidamente. Sistema de Gestão Predial (BMS) baseado em SCADA e com banco de dados em SQL– Equipes podem usar o BMS para visualização e monitoramento da infraestrutura crítica no local ou remotamente, com gráficos, alarmes, tendências, gestão pelo usuário e sessões de registro do banco de dados, mantendo alta a performance do sistema.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma