Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Confinamento de Corredores Vertiv™

Sistema autônomo que não precisa de um rack e que tem a flexibilidade para maximizar a eficiência e a capacidade em data centers do core ao edge, com piso elevado ou sem piso elevado. Adaptável para confinamento de corredor quente e corredor frio, o sistema de Confinamento de Corredores Vertiv permite que você implemente o confinamento antes ou depois dos racks serem instalados, para simplificar a instalação e acelerar a implementação de novos equipamentos no data center.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Setor de Saúde
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
Garantia: Este produto da Vertiv™ é garantido contra defeitos de materiais e de mão de obra por um período de três (3) anos da data de montagem.

Vantagens

Simples para configurar, montar e fazer a manutenção
Flexível o suficiente para dar suporte a diferentes usuários e variados requisitos do site
Eficiente na redução das despesas operacionais contínuas e nos custos iniciais

Recursos

É modular, com equipamentos podendo ser incluídos na medida em que você cresce
Montagem, e não construção
Componentes de prateleira
Adaptável para configurações de corredor frio e de corredor quente
Compatível com racks de terceiros e configurações não uniformes com alturas variadas de racks de 42U até 52U
Barras telescópicas horizontais de 3048-4877 mm (10-16 ft.) para se adaptar a qualquer comprimento de corredor
Suporta larguras de corredor de 914, 1219, 1829 mm (3, 4, 6 ft.)
Design que não depende de um rack, com kits de peças padronizado
Evita a mistura do ar quente com o ar frio
Elimina os pontos de calor

Perguntas frequentes

P
Este produto interferirá com o meu sistema de detecção e supressão de incêndios?
R
A nossa solução trabalha com o seu sistema atual. Dependendo de como você escolha configurar a solução, você poderá estender o sistema de supressão de incêndios para a área de confinamento ou usar painéis suspensos térmicos que se retrairão e cairão em tal caso.
P
As configurações do Confinamento de Corredores Vertiv™ são compatíveis com os Racks Vertiv™ VR?
R
Sim, o sistema de Confinamento de Corredores Vertiv™ é compatível com todos os racks da Vertiv, bem como com racks de outros fabricantes.
P
O sistema de Confinamento de Corredores Vertiv™ suporta gabinetes com uma variedade de alturas diferentes?
R
Sim, o sistema de Confinamento de Corredores Vertiv™ é autônomo e não depende de um rack, o que significa que você não precisa implementar todos os gabinetes no primeiro dia. Simplesmente instale um painel cego até que você esteja pronto para implementar seu próximo gabinete VR. Quando implementar gabinetes de diferentes alturas, simplesmente use um de nossos adaptadores de altura opcionais para preencher o espaço vazio.
P
O sistema de Confinamento de Corredores Vertiv™ pode ser usado em aplicações com piso elevado?
R
Sim, ele pode ser usado tanto em aplicações com piso elevado quanto em aplicações sem piso elevado.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma