The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Interface de Comunicação Liebert IntelliSlot Unity

O Liebert IntelliSlot Unity é compatível com as plataformas DCIM, LIFE™ Technology e Liebert Nform permitindo também comunicação e acesso Web por software de terceiros ou protocolos de clientes.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
Interface de Comunicação Liebert IS-UNITY-DP
Unity Communication Cards   IntelliSlot Port in device   Web (HTTP/HTTPS)   7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption   RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor   1.45   2.97   5.2   0.4  

Vantagens

Alta Disponibilidade
Compartibilidade com Emerson DCIM para gerenciamento completo do data center.
Compartibilidade com software Liebert MultiLink para desligamento automático, previnindod perda de dados
Compatível com Liebert SiteScan WEB software de monitoramento, para fornecer análises e programar manutenção.
Menor Custo Total de Propriedade
Combina a funcionalidade de um cartão Web com RS- 485 em um único periférico.
Conecta-se a redes Ethernet ou 485 existentes, economizando o custo de fiação dedicada
Não requer instalações adicionais para monitoramento básico.
Fonece um único opnto de informações e controle.
Aplicações ideais:
Data Centers.
Salas de servidores, acesso de rede ou racks TI.
Telecomunicações.
Processos industriais process control centers
Salas de Controle 

Recursos

Permite acesso Web através dos navegadores mais populares - Microsoft Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Google Chrome® e Safari (MacBook and iPad).
Compartibilidade com softwares Emerson, ferramentas e serviços, incluindo Emerson DCIM, Liebert Nform e LIFE™ Technology.
Suporte para conexão 10/100 Mbit Ethernet, IPv4, IPv6 e HTTP/HTTPS.
Compartibilidade com protocólos de terceiros (Modbus TCP/RTU, BACnet IP/MSTP, SNMP v1/v2c/v3, e YDN23).
Notificações via alarme, emails e mensagem de texto.
Monitora o equipamento de acordo com parâmetros de gerenciamento de apicações configuráveis pelo usuário. 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
3 contact office types
California USA
Áreas de produto de foco: Monitoramento

Selecione o seu país e idioma