The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Aplicativo Vertiv™ Power Insight

O Vertiv™ Power Insight ajuda a melhorar a eficiência, proteger valiosos equipamentos críticos e aumentar a visibilidade de seus UPSs e rPDUs. É um software com base na web feito para usuários com infraestrutura distribuída precisando gerenciar diversos dispositivos. O software é simples de instalar e fácil de usar com uma interface única para até 100 UPSs e rPDUs.

Download Software Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte

Vantagens

O Vertiv™ Power Insight proporciona uma experiência de usuário aprimorada de forma que você obtenha o máximo da sua infraestrutura de UPS e de rPDU. Esse software gratuito agrega os valores abaixo:
Fornece notificações rápidas para o pessoal adequado se um problema ocorrer
Protege os equipamentos de TI com um desligamento automático controlado
Simplifica o monitoramento da infraestrutura remota de energia 24x7
Minimiza o tempo de configuração com uma instalação rápida e acesso a interface web de cada dispositivo
Organiza dados para a tomada de decisão eficiente

Recursos

O Vertiv™ Power Insight envia alertas se houver problemas com um equipamento conectado e proporciona uma forma rápida para desligar seguramente os dispositivos de TI com base em parâmetros configurados pelo usuário. Com o Vertiv™ Power Insight você tem:
Notificações de alarme via e-mail, SMS e ícones na tela
Proteção contra desligamentos para servidores individuais e virtuais
Autodetecção de dispositivos
Acesso a interface web de cada dispositivo
Visualizações do alarme com dados que podem ser classificados e filtrados
Resumo dos dados de dispositivos individuais
Visualizações no dashboard dos principais pontos de dados, como percentual de capacidade da carga, corrente de saída, percentual de carga da bateria e autonomia remanescente
Suporte a dispositivos redundantes
Função de desligamento sequencial de servidores para aumentar a autonomia para as cargas mais críticas

O Vertiv™ Power Insight pode ser instalado em máquinas de 64-bit com requisitos mínimos do sistema sendo 8GB de memória, CPU 4-core e 256GB disponíveis no disco rígido (HD) para o armazenamento de dados históricos. O navegador recomendado tanto para desktops quanto para dispositivos móveis é o Google Chrome™55 ou superior. Outros navegadores de desktops compatíveis incluem o Microsoft® Edge 38 ou superior, Internet Explorer® 11 e Firefox® 51 ou mais recente. Sistemas operacionais compatíveis incluem Microsoft® Windows® 7 e 10 64bit; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 e 2019 64bit; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (com GUI instalada). Agente de Automação (usado para o desligamento do servidor) é compatível com Microsoft® Windows® 7, 8.1 e 10 (32bit e 64bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2016 (64bit), Windows Server 2019 (64bits), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (todos-64bit), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (64bit). O VMWare ESXi 5.5, 6.0 e 6.5 (64bit) não necessitam de instalação do Agente de Automação. O VMware 7.0 é compatível com o plug-in Vertiv™ Power insight V2.4 e versões posteriores.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento

Perguntas frequentes

P
O que é o Vertiv™ Power Insight?
R
O Vertiv™ Power Insight é um aplicativo de monitoramento com base na internet que proporciona informações consolidadas, em tempo real, sobre a saúde dos UPS da Liebert. Ele fornece ao usuário informações sobre alarmes para todos os UPS monitorados, acesso rápido as interfaces de rede dos dispositivos e o status geral dos UPS da Liebert.
P
Que valor ele agrega?
R
O Power Insight elimina a necessidade de conferir cada dispositivo individualmente para verificar seu status, dá uma visão consolidada do status dos equipamentos com os principais dados em uma única tela, reduz/elimina a necessidade da coleta de dados manual e proporciona dados que normalmente precisariam ser consolidados.
P
Quantos dispositivos o Power Insight suporta?
R
No momento, o Power Insight pode suportar até 50 UPS da Liebert
P
Ele proporciona reconhecimento automático para meus dispositivos?
R
Sim
P
Ele proporcionará um processo de desligamento automático?
R
Sim. O Power Insight protegerá seus servidores e informações valiosas durante uma interrupção de energia, através de um processo elegante de desligamento automático

Selecione o seu país e idioma