Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX

O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
A experiência KVM mais rápida e com maior riqueza de recursos em um único dispositivo
Arquitetura totalmente digital para implementações flexíveis e escaláveis
Gerenciamento dos dispositivos de TI mais expansivo
Tecnologia resiliente e segura dando suporte a mais de 100 usuários simultaneamente
Arquitetura comum com padrões, plataformas e API abertas
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte
Garantia: 2 Anos de Garantia Padrão

O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado. A Plataforma de Gerenciamento Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 possibilita aos usuários gerenciar processadores de serviços, máquinas virtuais, módulos IP KVM e dispositivos de acesso remoto. Ela também oferece recursos de atualização centralizada dos firmwares para os dispositivos de TI, limitando os riscos à segurança. Com o Avocent ADX MP1000, os usuários podem automatizar as tarefas de implementação e de configuração com APIs. O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 usa um único IP para acessar os dispositivos, reduz custos com energia e cabeamento com o PoE e pode oferecer sessões para mais de 100 usuários sem a necessidade de mais hardware. Com o Avocent ADX RM1048, você conecta diversos dispositivos de TI para acesso no nível do rack e configura a largura de banda necessária para atender a sua demanda digital. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD oferece KVM remoto em 4K com sincronização do mouse rápida e precisa e encriptação fim-a-fim de todo o tráfego. Ele oferece adaptadores HDMI, DP e MiniDP junto com USB-C nativo para conectividade do tipo plug-and-play. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD otimiza a experiência do usuário para largura de banda baixa com compartilhamento de sessão para solucionar problemas de TI.

Especificações por modelo
Plataforma de Gerenciamento Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Infraestrutura Digital   2 x USB, 1 x Gerenciamento   2 x 350W   VGA   n/a   2.5 in   17.08 in   3.5 in   29.98 lbs  
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a  
Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
Infraestrutura Digital   1 x USB, 1 x Console, 1 x Gerenciador   2 x 1200W   n/a   n/a   1.72 in   17.24 in   17.4 in   16.91 lbs  
IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD
Infraestrutura Digital   1 x USB-C com Displayport alt mode   5V 25W   n/a   4K, colorido 24bit até 30HZ   1.6 in   4.1 in   6.6 in   .73 lbs  
Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM
Digital Infrastructure   2 x 10/100 mb SP connectivity 1 x VGA, 1 x USB   5V   n/a   1900 x 1200 @30 Hz, 16-bit color   .9 in   1.5 in   22 in   .30 lbs  
Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
Digital Infrastructure   1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB A, 1 x Power port   1 x Power port   n/a   n/a   1.4 in   3.3 in   5.8 in   0.4 lbs  

Vantagens

Gerenciamento e controle simplificados das infraestruturas virtual e física
Acesso seguro e auditável aos dispositivos para os operadores de TI
Melhora a eficiência para fazer mudanças nos dispositivos de TI
Minimiza os custos com consolidação de IP e automação de PoE e API
Melhor escalabilidade com diversos dispositivos e mais sessões remotas
Plataforma resiliente para segurança, confiabilidade e demanda por largura de banda alta
Melhor produtividade para acesso remoto e trabalho remoto
Escalável para atender às necessidades diversas de conectividade e resolução
Acesso seguro aos dispositivos móveis

Recursos

Arquitetura comum com plataforma e APIs abertas
Implementações flexíveis e escaláveis
Segurança multinível para usuários e dispositivos
USB-C nativo para acompanhar as tendências de TI
Dispositivo KVM 4K acessível por IP
Atualizações centralizadas de firmwares para limitar os riscos à segurança
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma