Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Interface de Comunicação Liebert IntelliSlot Unity

O Liebert IntelliSlot Unity é compatível com as plataformas DCIM, LIFE™ Technology e Liebert Nform permitindo também comunicação e acesso Web por software de terceiros ou protocolos de clientes.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
Interface de Comunicação Liebert IS-UNITY-DP
Unity Communication Cards   IntelliSlot Port in device   Web (HTTP/HTTPS)   7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption   RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor   1.45   2.97   5.2   0.4  

Vantagens

Alta Disponibilidade
Compartibilidade com Emerson DCIM para gerenciamento completo do data center.
Compartibilidade com software Liebert MultiLink para desligamento automático, previnindod perda de dados
Compatível com Liebert SiteScan WEB software de monitoramento, para fornecer análises e programar manutenção.
Menor Custo Total de Propriedade
Combina a funcionalidade de um cartão Web com RS- 485 em um único periférico.
Conecta-se a redes Ethernet ou 485 existentes, economizando o custo de fiação dedicada
Não requer instalações adicionais para monitoramento básico.
Fonece um único opnto de informações e controle.
Aplicações ideais:
Data Centers.
Salas de servidores, acesso de rede ou racks TI.
Telecomunicações.
Processos industriais process control centers
Salas de Controle 

Recursos

Permite acesso Web através dos navegadores mais populares - Microsoft Internet Explorer®, Mozilla Firefox®, Google Chrome® e Safari (MacBook and iPad).
Compartibilidade com softwares Emerson, ferramentas e serviços, incluindo Emerson DCIM, Liebert Nform e LIFE™ Technology.
Suporte para conexão 10/100 Mbit Ethernet, IPv4, IPv6 e HTTP/HTTPS.
Compartibilidade com protocólos de terceiros (Modbus TCP/RTU, BACnet IP/MSTP, SNMP v1/v2c/v3, e YDN23).
Notificações via alarme, emails e mensagem de texto.
Monitora o equipamento de acordo com parâmetros de gerenciamento de apicações configuráveis pelo usuário. 
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma