Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

Liebert SN-T Sensor

The Liebert SN-T modular sensor is a temperature sensor with a two connection points to allow for a custom string design. Liebert SN sensors are designed to assist in monitoring conditions within a rack and can be placed in any area to read temperature.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Telecomunicação

Vantagens

Auto-configuration
Highly flexible configurations
Fast installation and operation
Can be connected in a string that includes a combination of modular and integrated sensors

Recursos

Auto-configuration
Can be connected in a string that includes a combination of modular and integrated sensors
Compatible with the Liebert MPX and Liebert MPH rack PDUs, Liebert RDU-S monitoring devices and Liebert IS-UNITY DP Communications Card
Available as integrated sensors that can be placed in any area, including within a rack, to monitor temperature and humidity levels
Available as modular sensors with separate probes and cables to monitor temperature, humidity, door switches, smoke and water detection.
 
Integrated configurations (cable and sensor integrated):
SN-Z01 - Integrated cable with a single temperature probe
SN-Z02 - Integrated cable with three temperature probes
SN-Z03 - Integrated cable with three temperature probes and a single humidity probe
 
Modular configurations (cables and sensors separate):
SN-T – Single temperature sensor with 1 probe
SN-TH – Single temperature and humidity sensor with 2 probes
SN-2D – Door switch, with 1 probe
SN-3C – Digital input, with 3 inputs
Liebert SN-L - Leak detection, with 20’ long detection cable compatible with the Liebert IS-UNITY-DP communications card. 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma