Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Chiller com Free Cooling Adiabático Liebert AFC 500 a 1450 kW

O Liebert® AFC combina os níveis excepcionais de eficiência energética permitidos pelo free cooling com a disponibilidade contínua garantida pelo sistema auxiliar por compressor multi-scroll e o sistema adiabático. Este último umidifica o ar que entra nas serpentinas de free cooling e de condensação, aumentando as horas de operação em free cooling e a eficiência mecânica.

Obter Brochura
Principais benefícios
Significant annual efficiency levels deliver a pPUE of 1.08
Grants continuous cooling availability in case of water shortages, extreme ambient temperatures and unstable power supply
Optimizes efficiency levels of data center applications including Vertiv™ Liebert® PCW and Vertiv™ SmartAisle™ containment
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Arrefecimento Adiabático. Bases húmidas adiabáticas altamente eficientes humidifi-cam o ar que entra nas serpentinas de arrefecimento livre e de condensação, aumentando, em consequência, o fun-cionamento do arrefecimento livre e a eficiência mecânica.
Rampa de Arranque Rápido. Capacidade de recuperação rápida: a unidade garante restabelecimento da capacidade de arrefecimento total em 70 segundos, após o reinício da alimentação. O controlo permanece funcional sem necessidade de alimentação eléctrica monofásica externa.
Ultra Silencioso. A nova geração de ventiladores EC super silenciosos combinada com a barreira de som facultada pelas ba-ses adiabáticas garantem um funcionamento extre-mamente silencioso.
Válvula de Expansão Electrónica. A pressão de condensação minimizada reduz o con-sumo da alimentação, alcançando, deste modo, ní-veis de eficiência elevados.
Serpentina de Condensação Microcanal. A serpentina integralmente de alumínio garante níveis extremos de eficiência durante o modo de arrefeci-mento mecânico e minimiza a carga de refrigerante.
Arrefecimento Auxiliar a 100% por Compressor. Compressores multi-scroll garantem arrefecimento auxiliar a 100%, até 50°C de temperatura ambiente, também no caso de falta de água.

Recursos

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Eficiência Energética. O funcionamento durante o ano inteiro do arrefeci-mento livre adiabático e a utilização minimizada de compressores proporciona a mais alta eficiência, inal-cançada por um chiller de arrefecimento livre tradi-cional da concorrência.
Arrefecimento Livre. Módulos de arrefecimento livre integrados forne-cem a carga de arrefecimento exigida pelo centro de dados sem necessidade de compressores.
Carga Parcial. O arrefecimento livre adiabático simples gere 50% da carga até 20°C de temperatura ambiente.
iCOM NOVO Ecrã Táctil de 7’’. O Controlo iCOM® garante a gestão inteligente de unidades no ambiente de centros de dados dinâmicos e o ecrã táctil inovador de 7” apresenta funções gráficas avançadas.
Supersaver. O Supersaver é um software de sistema lógico incorporado no Controlo iCOM® Control que melhora a comunicação com as unidades de chão para maximizar a eficiência ao nível do sistema.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma