The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Liebert PFH Outdoor Condenser, 3.5-28kW

The Liebert PFH is an outdoor air-cooled condenser designed for the Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Installs easily - delivered fully wired, piped and tested
Runs efficiently at partial load conditions
Reduces compressor start/stop cycles and wear
Supports fast plan approval and building inspection with CSA agency approval 

Recursos

Models available for use in ambient temperatures up to 115°F (46°C)
Quiet-Line models available to meet municipal noise codes 
Hot gas bypass
Pressure safety controls and built-in overload protection  

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name Four
555-555-1237
Test Office Location Four Test Office Address Line 2 Four Texas USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Medium Voltage Inverter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento

Selecione o seu país e idioma