The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Solução Empacotada de Freecooling Liebert DSE, 400-500kW

Reduza custos e aumente as horas de economização com a Solução Empacotada de Freecooling Liebert DSE altamente eficiente. O Liebert DSE é o sistema de economização por refrigerante bombeado para data centers mais implementado no mundo, com mais de 6.000 instalações.

Principais benefícios
Altamente eficiente, com PUEs abaixo de 1,20
Baixo custo total de propriedade
Máximo de horas de economização entre a mais ampla faixa de temperaturas
Eliminação da contaminação do ar externo
Transição suave entre as fases de economização
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação

A Solução Empacotada Externa Liebert DSE proporciona alta eficiência, economização sem água, a máxima confiabilidade, baixa potência de pico, pouca manutenção e rápida escalabilidade - tudo em um pacote com footprint pequeno. Seu economizador por refrigerante bombeado captura o máximo de horas de economização entre a maior faixa de temperaturas, quando comparado a sistemas similares. A solução empacotada Liebert DSE usa a comprovada tecnologia de economização por refrigerante bombeado que está implementada em mais de 6.000 sites ao redor do mundo. Com um design altamente flexível, a solução está disponível em configurações perimetral e terraço (rooftop), em capacidades de 400kW e 500kW. O pacote integra todos os componentes do sistema de refrigeração em um footprint pequeno. Ele é enviado como uma unidade única, pré-carregada e testada em fábrica para ter uma implementação mais rápida e mais fácil.

Especificações por modelo
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Rooftop Configuration
1,365 [400kW] to 1,706 [500kW]   Rooftop Bottom return/Bottom Supply (DP400R, DP500          
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Perimeter Configuration
1,365 [400kW] to 1,706 [500kW]   Perimeter Front Return/Front Supply (DP400F, DP5          
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW Draw-Thru Rooftop Configuration
1,365 [400kW] to 1,706 [500kW]   Rooftop Draw-Thru Bottom Supply/Return DP400B/500B   160 in   157 in   264   25500, 26000lbs  

Vantagens

Economiza Dinheiro
Alta eficiência, com PUE operacional abaixo de 1,2. 
Elimina o uso, custo e tratamento de água
Baixo kW máximo para permitir a redução da capacidade do gerador de backup ou ter mais energia de TI para venda
Sem vazamento de ar ou deslocamento volumétrico, eliminando a necessidade de potência de ventilação adicional ou capacidade de ar de reposição
Altamente eficiente em condições de carga parcial/baixa
 Ganha Dinheiro para Você
Rapidamente escalável par implementação e time-to-market mais rápidos
Custos operacionais baixos para lucratividade mais alta
Reduz Seus Riscos
 A comprovada tecnologia de economização por refrigerante bombeado usada em mais de 6.000 instalações ao redor do mundo
Diversos ventiladores, circuitos de DX e outros componentes essenciais para passagem
Simplifica o Gerenciamento Térmico
Controles avançados que gerenciam automaticamente o avanço/retardo (lead/lag) da unidade, protegem contra o congelamento da serpentina, maximizam a economização e outras rotinas

Recursos

Alta capacidade 400kW-500kW
Economizado por refrigerante bombeado altamente eficiente
Monitoramento e controle avançados
Maior área da superfície da condensadora para minimizar a potência de operação e pico
Sem dampers para serem mantidos nem filtros de ar externos para trocar
Todos os componentes podem ter sua manutenção feita pela extremidade final da unidade
Construção com ruptura térmica evita que o vazamento de ar
3 configurações de fluxo de ar
Implementação perimetral ou em terraço (rooftop)
Peso e footprint reduzidos

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name Four
555-555-1237
Test Office Location Four Test Office Address Line 2 Four Texas USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Medium Voltage Inverter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento

Selecione o seu país e idioma