Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produto

Gerenciador de unidades de refrigeração Liebert iCOM

O novo sistema Liebert iCOM controla múltiplas unidades de refrigeração ajudando a reduzir o consumo de energia do equipamento de ar condicionado em até 50%. É um ponto único para centralizar os dados de unidades de refrigeração e sensores de temperatura para harmonizar e otimizar o desempenho do sistema térmico em todo o data center, obter acesso rápido aos dados acionáveis e automatizar diagnósticos e tendências do sistema.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Garantia: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Autorizações de usuário para log de alterações de segurança.
Definir e monitorar limites de eventos e alarmes.
Rotinas de testes e falhas pré definidas e configuráveis.
Início rápido integrado reduz o tempo de recuperação.
Controle de ponto de orvalho impede a ativação acidental de umidificação e desumidificação.
Ciclos curtos das rotinas do compressor para reduzir desgaste.
Detecção válvula automática e calibração aumenta a vida útil da válvula.
Quando utilizado com controles de unidades Liebert ICOM, pode reduzir o uso de energia de resfriamento em até 50%.
Algoritmos avançados e comunicações máquina-a-máquina otimizar o desempenho de unidades térmicas em todo o data center.
Ajustes automáticos para fluxo de ar e temperatura para otimizar a eficiência e garantir a proteção de acordo com as necessidades e alterações do data center​. 

Recursos

Disponível como uma atualização para o equipamento existente Liebert.
Um único ponto de acesso aos dados de todos os sensores e unidades de refrigeração.
Modos de trabalho em equipe para harmonizar o funcionamento das várias unidades de resfriamento. 
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma