Liebert®
Protegendo a energia e o ambiente dos seus sistemas eletrônicos de missão crítica.

Seu data center e seus sites de edge computing são a essência da sua empresa. As infraestruturas de energia e térmica inteligentes e eficientes são críticas para assegurar o acesso contínuo aos dados e aplicações vitais. Os sistemas de gerenciamento de energia e gerenciamento térmico da Liebert são projetados para proteger seu ambiente de TI e se adaptar as suas dinâmicas necessidades.
Produtos em destaque
UPS Liebert GXT4 Online, de 500VA à 10.000VA
Recomendado para proteger os equipamentos de missão crítica, o Liebert GXT4 é um verdadeiro UPS Online Dupla Conversão que proporciona energia de qualidade para uma operação contínua.

Gabinete de Distribuição de Energia Remoto Liebert RX
O Liebert RX fornece distribuição de energia integrada com design compacto para até 400 Amperes com 84 polos em um único quadro, ocupando apenas 18,3 centímetros quadrados de espaço. O Liebert RX oferece opções de monitoramento e múlti...
Serviços em destaque
LIFE™ Services
Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm ...