Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Otimize a infraestrutura da sua rede

As maiores larguras de banda e as velocidades mais rápidas prometidas pela conectividade de 5G possibilitarão aplicações como vídeo em alta definição, jogos com latência ultra baixa e telemedicina avançada. À medida que as operadoras correm para implementar suas redes 5G, a disponibilidade e a segurança são fundamentais, mas gerenciar o inevitável pico no consumo de energia é um desafio iminente.

Existem algumas medidas que as operadoras podem tomar para reduzir o consumo de suas redes, obter energia com sabedoria e garantir operações mais responsáveis. Nós podemos ajudar. Nós somos a Vertiv.

LEIA O WHITE PAPER

Suprindo o futuro do 5G com a implementação de infraestrutura de telecomunicações de última geração

Assista agora

Resolva os desafios de infraestrutura do 5G

ACESSO

Alimentando rádios nas redes 5G para uma cobertura contínua.

EDGE

Alimentando a borda para levar os dados para mais perto dos usuários.

Core

Alimentando as centrais quando as redes convergem e a capacidade explode.

Entenda o que está acontecendo na rede

Mais energia necessária no topo das torres

Coloque os retificadores para uso externo Vertiv™ NetSure™ IPE próximos aos equipamentos de rádio do topo de postes, torres ou prédios para reduzir as quedas de tensão.

>
Mais equipamentos no mesmo espaço

Os sistemas de Inversores Vertiv™ NetSure™, com uma das melhores densidades de potência do mercado, fazem o backup do seu equipamento na borda usando um único banco de baterias para sistemas em CA e CC. Além disso, eles podem ser adicionados no campo em um sistema já existente no site.

Mais sites e upgrades de sites necessários com rapidez

Padronize através de um único fator de forma pré-fabricado com os invólucros externos Vertiv™ NetSure™, reduzindo drasticamente os ciclos de pré-planejamento e instalação.

Mais sites demandam mais energia

Conheça formas de reduzir o consumo de energia nas redes de acesso de telecom. Baixe o white paper.

 

   

Histórias de Sucesso em Destaque

Estudos de caso

Celltech Helps Finnish Telco Deploy Vertiv™ DC Power Systems for ...

14/12/22 Consulte Mais informação

Pesquisas Mais Recentes

Guia da Vertiv para a Tecnologia 5G

A Vertiv criou uma Guia aprofundado sobre a Tecnologia 5G onde você pode conhecer mais sobre instalações centrais, redes de edge computing e a infraestrutura de 5G necessária no panorama do espaço de acesso. Descubra as mais recentes pesquisas da Vertiv sobre 5G, incluindo relatórios da indústria, vídeos, blogs e mais.

Selecione o seu país e idioma