Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Proteção Inigualável dos Ativos Industriais Críticos

Vertiv na Manufatura: Estamos na era da Indústria 4.0, com a Inteligência Artificial, Robôs e tecnologias "inteligentes" que estão transformando o chão de fábrica. Sua empresa está pronta?

Proteção inigualável dos ativos industriais críticos

Vertiv na Manufatura: Estamos na era da Indústria 4.0, com a Inteligência Artificial, Robôs e tecnologias "inteligentes" que estão transformando o chão de fábrica. Sua empresa está pronta?

Fale conosco

Insights e Tendências

A IA assume o Protagonismo

•

Para aprimorar os processos, as indústrias estão cada vez mais buscando investimentos em automação, como robótica e aprendizado de máquina.

•

Um dos principais benefícios da automação é que ela reduz os riscos, especialmente em sites industriais como os que usam maquinário pesado ou aqueles com ambientes operacionais perigosos.

Um Sistema de Cadeia de Suprimentos mais Enxuta

•

Para ficar acima da concorrência, a cadeia de suprimentos de uma organização precisa ser otimizada para entregar mais valor aos clientes.

•

Além de preços e disponibilidade de estoque, as indústrias focam cada vez mais em simplificar a gestão da cadeia de suprimentos para poder operar de forma mais eficiente, gerenciar estoques melhor e reduzir custos operacionais.

•

Muitos irão digitalizar suas cadeias de suprimentos através do uso de RFID, inteligência empresarial, assim como ferramentas para melhorar a logística, otimizar a rede e o inventário.

A Manutenção Preditiva Ganha Força

•

Há uma crescente adoção das tecnologias de manutenção preditiva que poderiam não apenas reduzir os custos de manutenção de uma empresa, como também evitar paradas não planejadas e estender a vida útil dos equipamentos.

•

O uso de ferramentas de manutenção preditiva poderia economizar dinheiro, tempo e recursos valiosos para a indústria.

Product Offerings

Superando Desafios

  • Em uma instalação fabril, não pode haver downtime pois ele significa perdas financeiras, danos à reputação e podem arruinar obrigações contratuais.
  • Instalações fabris demandam uma fonte alimentação de energia contínua, limpa e confiável para evitar o downtime no processo de produção.
  • Elas demandam soluções que sejam robustas e sólidas, projetadas para suplantar ambientes severos e contaminados. UPSs, proteção de energia e soluções de refrigeração padrão não são o suficiente.

  • As indústrias precisam encontrar formas de integrar perfeitamente a tecnologia nas operações diárias de produção.
  • Os equipamentos precisam ser otimizados e projetados para acomodar a integração tecnológica através do uso de ferramentas preditivas, bem como da disponibilidade de alimentação de energia.
  • Gerentes de TI precisam ter a infraestrutura certa implantada, não apenas para dar suporte ao aumento das necessidades de computação, mas também para gerenciar toda a instalação fabril de forma mais inteligente e melhor.

  • Conforme elas buscam criar uma cadeira de suprimentos mais lean e mais eficiente, as indústrias precisam estar cientes das principais informações de suprimento e demanda, em tempo real, desde o chão de fábrica - para poder se ajustar aos SKUs e à programação de produção.
  • As ferramentas de monitoramento preditivo podem ajudar para ter-se uma cadeia de suprimentos mais inteligente. Essas ferramentas precisam poder prever, diagnosticar e proporcionar ações em todas as áreas da rede de produção, para garantir a continuidade do processo todo o tempo.

Selecione o seu país e idioma