Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Construtor de Soluções

Vertiv Integrated Solutions

Solution Builder

Building the Edge Just Got Easier

Discover expert designed IT infrastructure solutions with proven success in diverse environments and countless applications. Vertiv empowers you to configure a solution to address your customer’s unique business needs either by diving into a specific environment to receive expert suggestions based on a specific application.

EXPLORE VERTIV PRODUCTS       Submit Reference Design Feedback

Expertly Crafted Reference Designs

Reference Designs are recommended solutions for specific applications. Each environment has a list of recommended solutions with various options based not only on the amount of equipment to be deployed but also provides varying levels of power and environmental protection. Select the reference design that most closely matches your needs and customize to create a one of a kind all-in-one solution.

Explore the Edge by clicking each environment below.

Contact Vertiv sales support at +1 866 277 1924 or Contact Us to upgrade or swap out hardware, accessories, or add on software and services to modify the solution to match specific business needs.

Selecione o seu país e idioma