Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Внедрение ИТ на новых площадках

Установка оборудования в новых местах

Все больше организаций сталкиваются с проблемой установки оборудования для вычислений и хранения, а также сетевого оборудования там, где его раньше никогда не было — будь то цех на заводе, буровая площадка или удаленный офис.

Однако такое расширение для нас не в новинку. Мы поможем вам найти подходящую стойку или корпус для оптимального резервного питания, распределения и подключения. Мы поможем вам разработать стандартную, воспроизводимую инфраструктуру периферийных вычислений, которая упрощает развертывание и обеспечивает эффективное и экономичное удаленное управление.

Свяжитесь с нами сегодня

  • 20 % участников опроса Центр обработки данных 2025 ожидают увеличение объема периферийных вычислений на 400 %
  • 87 % телекоммуникационных компаний уже поддерживают или планируют начать поддерживать MEC для технологии 5G (451 Research)

Пример использования: Популярная сеть ресторанов, которая активно развивается, нуждалась в создании новой инфраструктуры для поддержки реализации своих планов. Вместе с Vertiv компания разработала надежную систему ИБП с двойным преобразованием, интегрированным байпасом для техобслуживания и внешней аккумуляторной батареей для обеспечения высокой доступности, необходимой для растущего бизнеса.

Ознакомиться с примером использования

Решения для ваших задач в области периферийных вычислений

Готовы настроить решение, которое предоставит вам преимущества?


Мы свяжемся с вами!


Имя*
Фамилия*
Адрес электронной почты *
Телефон
Организация
Страна*
Почтовый индекс (Zip Code)
Комментарии



Согласие с уведомлением о конфиденциальности

Ознакомившись с Политикой конфиденциальности компании Vertiv и Уведомлением о конфиденциальности GDPR, которые касаются обработки персональных данных, я выражаю свое согласие на:

Обработку моих персональных данных для маркетинговых целей, включая информирование по электронной почте об отраслевых тенденциях, событиях, предложениях и появлении новых продуктов на рынке.

Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион