Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Практический пример Vertiv: EPFL — Федеральная политехническая школа Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)

апреля 30, 2019

Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) стоит в одном ряду со многими классическими университетами и университетами прикладных наук, которые находятся под управлением кантонов, и является одним из двух Федеральных технологических институтов в Швейцарии; ее головной офис располагается в Лозанне.

Основанная в 1969 г. школа на сегодняшний день является одним из самых известных научно-технических учебных заведений в Европе.

Три главных ее цели совпадают с целями школы-побратима из Цюриха (ETHZ): образование, исследовательская деятельность и передача технологий. Более 14 000 преподавателей, исследователей и студентов ведут работу, учат и проводят исследования на территории главного кампуса.

Общие сведения

Для обеспечения разнообразных инновационных и перспективных проектов, реализуемых исследователями и студентами, подходящим ИТ-оборудованием в школе EPFL организованы рабочие группы по вопросам ИТ и создания инфраструктуры, в состав которых входит около 200 сотрудников. Роль Аристида Буассо (Aristide Boisseau), Руководителя рабочей группы по эксплуатации ЦОД, в особенности важна. Вместе со своими подчиненными он выступает в качестве интерфейса между двумя доменами, обеспечивая регулярный обмен информацией и бесперебойное выполнение всех процессов.

Высокопроизводительные компьютеры используются в EPFL главным образом для предоставления мощностей, необходимых для научных расчетов. И хотя бюджет EPFL на новые высокопроизводительные компьютеры не менялся в течение нескольких последних лет, поставщикам все же удалось увеличить мощность своих продуктов в центре обработки данных. В результате удельная мощность на один квадратный метр повысилась, а имеющиеся вентиляционные системы не смогли справиться с заданным темпом роста. По этой причине школе потребовалось новое интеллектуальное решение, способное надлежащим образом охлаждать 8-точечные системы энергоснабжения.

Сводные данные по практическому примеру
Местоположение:

Швейцария

Решения Vertiv:
  • Предоставление консультаций по оборудованию для нового ИТ-центра
  • Liebert Smart Rack PDU MPX
  • Двери с воздушно-водяным охлаждением Knürr DCD35
Результаты:
  • Изменение коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) с 2 до 1,06
  • Экономия пространства 30–50 %
  • Снижение капитальных и эксплуатационных затрат
Скачайте историю успеха

Статьи на похожие темы

Amadeus Image

Конкретные примеры

Amadeus
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион