Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Приверженность Vertiv устойчивому развитию

Наши руководящие принципы

  • Мы улучшаем характеристики продукции, чтобы помочь клиентам достичь своих целей по экономии энергии и воды и сокращению выбросов углекислого газа.
  • Мы внедряем процессы и инновации на наших объектах для экономии энергии, воды и других ресурсов, а также для сокращения выбросов парниковых газов.
  • Мы соблюдаем все применимые законы и нормативно-правовые акты и стараемся, по возможности, сократить и устранить опасные отходы путем сокращения и переработки источников.
  • Мы проводим регулярное обучение, чтобы убедиться, что наши сотрудники знают об обновленных законах и нормативно-правовых актах актах, методах предотвращения загрязнения окружающей среды и минимизации отходов, а также о технологических новинках.
  • Мы проводим аудит нашей деятельности, чтобы подтвердить соблюдение этих принципов.

Помощь клиентам в повышении устойчивости

Продукты Vertiv для энергоснабжения, охлаждения и управления критически важной инфраструктурой предназначены для того, чтобы помочь нашим клиентам сократить потребление энергии, воды и пространства. Мы также работаем вместе с заказчиками над проектированию ЦОД и архитектур систем для поддержки их целей устойчивого развития — от экологичных объектов до гибридных развертываний. Мы также участвуем в многочисленных отраслевых и правительственных инициативах, направленных на снижение энергопотребления, тестирование и сертификацию продукции.

Ключевые достижения:


Energy Logic

Мы руководили развитием в ИТ-отрасли Energy Logic — 10-этапного плана повышения эффективности ИТ и систем поддержки. План Energy Logic продемонстрировал, что экономия 1 Вт на уровне процессора оказывает каскадный эффект в других системах, что почти в три раза превышает экономию на уровне объекта. Компания Vertiv открыто делится этой детальной стратегией с миром уже более 10 лет, помогая предприятиям сократить энергопотребление вдвое.


Оценки центра обработки данных

Vertiv — надежный консультант для компаний, которым требуется экономия энергии в ЦОД. Мы предлагаем услуги по оптимизации энергопотребления для центров обработки данных и компьютерных залов, предоставляя рекомендации по модернизации и замене продуктов. Результатом служит подтвержденное снижение энергопотребления до 60 % и повышение эффективности рабочих нагрузок в ИТ-инфраструктуре.

В Австралии компания Vertiv прошла сертификацию системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001 и имеет аккредитованного инженера NABERS для проведения оценки ЦОД.



Экономия воды и энергии

Системы прецизионного кондиционирования Vertiv лидируют на рынке по эффективности и сокращению потребления воды. По оценкам компании Vertiv, наши системы охлаждения без воды сэкономили миллиарды галлонов воды в год по всему миру с момента их появления в 2013 году, при этом каждое развертывание позволило сэкономить 6,75 миллиона галлонов воды в год по сравнению с системами на водной основе с открытым контуром. Кроме того, мы впервые использовали средства прецизионного кондиционирования на уровне системы, которые позволяют системам кондиционирования в центре обработки данных интеллектуально взаимодействовать для снижения энергопотребления.

Благодаря этим средствам управления и передовой технологии теплообменника линия кондиционирования позволяет заказчикам достигать показателей PUE, равных 1,05.

Компания Vertiv получила ведущую в отрасли сертификацию AHRI Certified®1 за сотни моделей систем охлаждения, обеспечивающих эффективность и производительность.

Решения Vertiv по защите электропитания обеспечивают высочайший уровень эффективности в отрасли и эффективность ИБП класса 1 выше 98,5 % (по определению IEC 62040-3). Эксперты Vertiv работают с клиентами, чтобы найти самое эффективное решение для конкретных потребностей каждого предприятия. Мы также занимаем ведущие позиции в отрасли ИБП при проектировании литий-ионных аккумуляторных систем для центров обработки данных, которые оказались более экологичными, чем традиционные аккумуляторные батареи, и служат в три раза дольше, сокращая количество отходов. Мы предлагаем системы ИБП, соответствующие требованиям ENERGY STAR, в восьми линейках продуктов из 78 моделей.

Компания Vertiv помогает телекоммуникационным операторам значительно сократить расходы на электроэнергию и предотвратить выброс миллионов тонн парниковых газов благодаря высокоэффективным выпрямителям. В ближайшем будущем компания Vertiv выпустит высокопроизводительный выпрямитель с эффективностью до 98 %, чтобы еще больше сэкономить энергию и снизить выбросы углекислого газа.

1AHRI Certified® является зарегистрированным товарным знаком Института кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения.

Объекты Vertiv

Компания Vertiv организует многочисленные инициативы по всему миру для повышения эксплуатационной устойчивости и постоянно превосходит ожидания клиентов. Мы применяем изменения, повышающие безопасность наших работников, улучшающие экологический профиль наших предприятий и поощряющие более эффективное использование природных ресурсов в наших производственных процессах. По мере появления возможностей для снижения воздействия на окружающую среду компания Vertiv будет разрабатывать инновационные решения и способы ведения бизнеса, которые поддерживают цели наших клиентов в области устойчивого развития и обеспечивают устойчивое развитие в рамках нашего собственного бизнеса

  • В США компания Vertiv разработала и построила множество новых объектов, соответствующих стандартам «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании» (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) с соблюдением принципов экологически рационального проектирования, технологий и передовых практик.
  • На производственных предприятиях и в офисах Vertiv действуют программы переработки отработанного масла, электронных отходов, отработанных батарей, отходов металлов, таких как медь, алюминий и сталь, картонные отходы и отработанные лампы.
  • Для повышения энергоэффективности в большинстве мест было модернизировано освещение.
  • Сокращение потребления воды практикуется на большинстве производственных предприятий, особенно в Рейносе и Мексикали (Мексика). Предприятие Vertiv в Рейносе работает над очень большим проектом по сокращению водопотребления, который позволит перерабатывать и повторно использовать конденсатную воду кондиционера для энергоснабжения не менее двух зданий.
  • Наши производственные и крупные сервисные центры в Америке проходят запланированные независимые экологические проверки. Этот процесс включает в себя углубленный анализ соблюдения всех экологических мероприятий и применимых законов на каждом предприятии.
  • Все остальные предприятия проводят самостоятельную экологическую оценку в определенных средах.

  • Наши европейские подразделения получили статус Silver в системе EcoVadis по отслеживанию и улучшению показателей корпоративной социальной ответственности (CSR).
  • Работая над определенным набором экологических целей с ежеквартальными ключевыми показателями эффективности (KPI).
  • Все основные объекты проходят аудит по схеме возможности энергосбережения (ESOS) каждые пять лет. Результатом каждого аудита становятся проекты по сокращению потребления энергии и, следовательно, выбросов. 
  • Автопарки были модернизированы для увеличения использования гибридной технологии снижения расхода топлива.
  • Все производственные объекты имеют аккредитацию ISO 14001, что означает, что они предназначены для лучшего управления влиянием деятельности на окружающую среду и демонстрации рационального экологического управления.
  • Каждый год 33 процента объектов проходят экологический аудит.
  • Производственные предприятия в Китае прошли сертификацию на соответствие требованиям системам экологического менеджмента ISO 14001, что помогло сократить количество загрязняющих веществ и выбросов, а также способствовать утилизации отходов, экономии энергии и снижению потребления сырья.
  • Эти предприятия также прошли сертификацию на соответствие стандарту ISO 50001, что позволяет им использовать проверенную программу разработки эффективной системы управления энергопотреблением для внедрения соответствующих законов и нормативных актов штата, контроля бизнес-рисков и создания механизма непрерывного повышения эффективности управления энергопотреблением.
  • Эти заводы прошли сертификацию по стандарту OHSAS 18001, который направлен на сокращение и предотвращение гибели людей, утраты имущества и потери времени из-за несчастных случаев и ущерба окружающей среде.
  • Заводы в Китае реализуют меры по энергосбережению и сокращению потребления, в том числе следующие:
    • Замена резистивной нагрузки на нагрузку обратной связи для снижения потерь питания. Нагрузка обратной связи может экономить более 80 % энергии по сравнению с резистивной нагрузкой.
    • Компенсация коэффициента мощности для средневольтных мастерских для повышения коэффициента мощности и снижения потерь реактивной мощности.
    • Настройка отдельного регулирования освещения в каждой мастерской. Освещение можно регулировать индивидуально для каждого цеха, сокращая количество отходов.
    • Модернизация освещения в заводских цехах. Замена люминесцентных ламп более энергоэффективными светодиодными.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион