Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Сократите потери энергии на 75 %

* При увеличении КПД выпрямителя с 92 до 98 % можно снизить потери энергии на 75 %

Минимизация эксплуатационных расходов и выбросов CO₂ благодаря повышению КПД выпрямителя до 98 %

Сверхэффективный (98 %) выпрямитель R48-3500E4 компании Vertiv совместим с существующей инфраструктурой.

Выпрямитель eSure на -48 В пост. тока 3500 Вт обеспечивает плоскую кривую кпд для оптимизации энергосбережения при любой нагрузке.

  • Экономия пространства благодаря максимальной плотности в области питания постоянного тока
  • Снижение эксплуатационных расходов при любой нагрузке
  • Мгновенная экономия энергии благодаря обратно совместимым выпрямителям
  • Минимизируйте вложения и оптимизируйте энергоэффективность с помощью Эко-режима
  • Инструмент для отслеживания эффективности позволит вам оценить реальный эффект инвестиций

rectiffier_251151_0.jpg


Мы готовы прийти на помощь


Заполните форму ниже, чтобы запросить помощь.

Имя *
Фамилия *
Адрес электронной почты *
Рабочий телефон *
Организация
Страна *
Комментарии

Согласие с порядком использования конфиденциальной информации

Получив и прочитав данное уведомление о порядке использования конфиденциальной информации, касающееся персональных данных (предоставленное в соответствии со статьей 13 нормативно-правового акта ЕС 679/2016), я даю согласие:

Обработка моих персональных данных для проведения анализа или прогнозирования в связи с моими личными предпочтениями, интересами, добросовестностью и поведением

Обработка моих персональных данных для отправки рекламных материалов и для проведения маркетинговых исследований.



РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион