Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Микроцентр обработки данных Vertiv™ VRC-S для периферийных вычислений

Откройте новые возможности периферийной ИТ-инфраструктуры будущего

Найдите свою ИТ-периферию

Укрепите сетевую периферию за считаные дни и без каких-либо проблем, используя наше последнее предварительно интегрированное решение для центров обработки данных. Оно упрощает развертывание ИТ-инфраструктуры периферии и управление ею благодаря предварительно собранному и испытанному на заводе системе распределения питания, прецизионного охлаждения и интеллектуального мониторинга.

Было бы здорово, если бы вы прямо сейчас могли увидеть, что из себя представляет решение VRC-S в вашей рабочей среде или даже в гостиной? Если бы вы могли внимательно изучить все подсистемы и то, как они работают вместе, чтобы обеспечить непревзойденную производительность для вашей сетевой периферии? Или если бы вы могли ознакомиться с невидимыми функциями, которые делают это решение лучшим микроцентром обработки данных в своем классе?

Тогда почему бы вам не сделать это?

Используйте возможности дополненной реальности Vertiv™ XR, доступные в Google Play и App Store, чтобы воплотить VRC-S в жизнь.

playstore_276990_0.png

appstore_276991_0.png

Будущее уже наступило

Развивайте свою ИТ-периферию так, как вам удобно

Вы лучше всего знаете, где ваша периферия. Так почему бы не развивать ее по-своему?

Это можно сделать, развернув микроцентр обработки данных, все подсистемы которого будут беспрепятственно работать вместе, чтобы помочь вам достичь ваших целей. Затем вам необходимо оптимизировать решение для поддержки вашего оборудования, а также стандартизировать развертывания для упрощения масштабирования.

Вам также нужно убедиться, что новая система будет работать бесперебойно и что оборудование всегда будет в оптимальных условиях. Кроме того, вряд ли можно ли создать периферийную среду без полной видимости системы и удаленного управления.

Если ваш ответ «Да», то вам следует выбрать VRC-S. Настало время перестать говорить и начать делать: исследуйте микроцентр обработки данных VRC-S в удобном для себя формате.

Используйте Vertiv™ XR, чтобы изучить это решение в дополненной реальности

appstore_276991_0.png

Все под полным контролем

Непрерывность работы приложений поддерживается во время сбоя системы охлаждения, так как интегрированная и независимая резервная вентиляция обеспечивает бесперебойную работу ИТ-ресурсов.

Отгрузка за несколько дней, монтаж за несколько часов

Микроцентр обработки данных VRC-S для периферийных вычислений разработан для простого развертывания, доступен в различных конфигурациях и полностью собран на заводе-изготовителе, так что его можно ввести в эксплуатацию на периферии ИТ-систем за считанные дни.

Адаптивная производительность снижает эксплуатационные расходы

Встроенная система охлаждения ИТ-оборудования адаптирует производительность к нагрузке и обеспечивает оптимальное соотношение холодного и горячего воздуха для максимальной энергоэффективности и оптимизации эксплуатационных расходов.

Продление срока службы ИТ-оборудования

Ваше ИТ-оборудование будет работать бесперебойно в течение многих лет. Система охлаждения мощностью 3,5 кВт поддерживает необходимую температуру охлаждающего воздуха.

Непрерывное питание

Ваша инфраструктура будет работать даже во время перебоев в электроснабжении, поскольку интегрированный на заводе ИБП обеспечивает непрерывность функционирования всей системы, в том числе подсистемы охлаждения и ИТ-ресурсов.

Интеллектуальный мониторинг и управление

Подсистемы удаленного мониторинга и управления всем решением входят в комплект поставки и предварительно подключены на заводе. Интеллектуальный и предварительно запрограммированный rPDU обеспечивает полную видимость системы, в том числе ИБП и подсистемы охлаждения.

Повсеместный контроль

Вам не потребуется постоянный мониторинг на месте, поскольку вы сможете получать доступ к микроцентру обработки данных и управлять им из любого места с помощью одного IP-адреса.

Будем на связи

Текст сообщения*
Согласие с положением о политике конфиденциальности

Получив и прочитав данное положение о политике конфиденциальности в отношении обработки персональных данных (осуществляемой в соответствии со статьи 13 нормативного акта ЕС 679/2016), я даю согласие на следующее:

Дополнительные ресурсы

Vertiv™ VRC-S — это решение для микроцентров обработки данных, соответствующее отраслевым стандартам, полностью собранное на заводе и разработанное специально для периферийных вычислений. Vertiv VRC-S поставляется в различных конфигурациях за несколько дней и устанавливается за несколько часов.

Укрепите сетевую периферию за считаные дни и без лишних хлопот благодаря нашему новейшему предварительно интегрированному решению для микроцентров обработки данных.

Использование критического ИТ-оборудования в помещениях, предназначенных для других целей, создает проблемы, особенно в охлаждении. Офисное здание оптимизировано для комфорта сотрудников, которые его занимают.

Из-за длительной пандемии, растущего спроса на интернет-магазины и замедления экономики для ритейлеров настали сложные времена. Однако надежду дают новые технологии, которые могли бы изменить отрасль, все еще тесно связанную с прошлым.

Ваша периферия уже здесь

Вы лучше всего знаете, где находится ваша периферия и как она должна развиваться. Чтобы помочь вам добиться наилучшего результата, мы предлагаем готовое решение для микроцентров обработки данных. Перейдите к следующему шагу: реализуйте VRC-S с помощью дополненной реальности.

playstore_276990_0.png

appstore_276991_0.png

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион