Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

ЦОД 2025: Как подготовиться к массовому росту периферийных вычислений

Из-за стремительного роста объемов данных и числа приложений к 2025 году количество вычислительных ресурсов на периферии сети должно как минимум утроиться. Каждый пятый участник опроса ЦОД — 2025, проведенного компанией Vertiv, заявил, что ожидает увеличения числа периферийных сред, которые они будут поддерживать, на 400 % или более в ближайшие пять лет. Как компании могут справиться с таким взрывным ростом и неопределенностью?

На вебинаре ЦОД 2025: Как подготовиться к массовому росту периферийных вычислений Мартин Олсен (Martin Olsen), вице-президент по глобальным периферийным и интегрированным решениям компании Vertiv, и Дэйв Хайбелс (Dave Hybels), директор по глобальным отношениям в области аналитики компании Vertiv, обсудили, как организации могут подготовиться к трудностям, связанным с внедрением стратегии периферийных вычислений в сети.

Отрасль ЦОД претерпевает беспрецедентные изменения: технологии развиваются на невероятной скорости, центры обработки данных становятся все более распределенными и динамичными, а технология 5G — уже на горизонте. В мире создают и потребляют больше данных, чем когда-либо, и очень часто это происходит на сетевой периферии.

Из числа участников опроса «ЦОД — 2025» компании Vertiv, имеющих периферийные объекты сегодня или предполагающих, что такие объекты появятся у них к 2025 г., более половины (53 %) считает, что количество периферийных объектов в их организации увеличится по меньшей мере на 100 %, а 20 % считает, что их количество увеличится на 400 % или больше. В целом участники опроса ожидают, что общее число объектов периферийных вычислений вырастет на 226 % с текущего года по 2025 год.

Кроме того, в отрасли очень оптимистично относятся к внедрению технологии 5G и активно продвигают планы развертывания. 12 % операторов ожидают развертывания услуг 5G в 2019 году (отчет 451 Research о технологиях 5G). Внедрение технологии 5G стимулирует потребность в периферийных вычислениях в сети и вызовет некоторые трудности, такие как значительное увеличение энергопотребления.

Организации могут и должны подготовиться к ожидаемому росту уже сейчас.

  • ЭФФЕКТИВНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ В НОВЫХ СРЕДАХ
    • Среды периферийных вычислений множественного доступа (МЕС) — это популярный способ развертывания вычислительных ресурсов в новых местах. Восемьдесят процентов респондентов по всему миру развертывают или намереваются использовать инфраструктуру MEC до развертывания 5G.

  • СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ СРЕДЫ
    • Учитывайте требования правительства при выборе местоположения среды. Компаниям необходимо развернуть ИТ-инфраструктуру в местах, которые ранее не рассматривались. Они могут столкнуться с проблемами окружающей среды, такими как физический доступ, температура, влажность, безопасность и т. д. Могут существовать ограничения на передачу данных в целях обеспечения конфиденциальности и безопасности, если исходные данные имеют значительную ценность и, следовательно, представляют риск безопасности.

  • АДАПТАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
    • Не все периферийные среды и не все стойки в них будут поддерживать приложения, которым требуется максимальная доступность. Избыточность в самой сети и профилактическое обслуживание на основе состояния позволяют реализовать подход к защите на базе стоечного оборудования, устранить избыточное выделение ресурсов ИБП и снизить капитальные расходы.

  • СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ
    • С учетом того, что после развертывания 5G объем используемой электроэнергии значительно вырастет, так как многие периферийные среды будут поддерживать 5G, одна из приоритетных задач для компаний — это снижение энергопотребления. Через 5 лет 73 процента респондентов планируют использовать технологии экономизации охлаждения, тогда как сейчас этот показатель составляет 43 %.

  • СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ОБНОВЛЕННЫХ БАТАРЕЙ
    • Из-за повышенной эффективности литий-ионных батарей 81 процент респондентов планируют отказаться от батарей VRLA в течение следующих пяти лет.

  • ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСШТАБИРУЕМОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ МИНИМИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
    • Развертывание инфраструктурных систем, необходимых для поддержки 5G, через 5-6 лет непрактично. Ключевым моментом будет разработка и развертывание модульных и интегрированных инфраструктурных решений для масштабирования емкости с минимальными сбоями.

  • РЕАЛИЗАЦИЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
    • По мере появления новых вычислительных ресурсов возможность удаленного мониторинга и администрирования этих объектов становится все более важной. Несмотря на то, что в прошлом внедрение удаленного мониторинга было затруднено из-за проблем с безопасностью, сейчас эта технология становится необходимой из-за огромного числа разрозненных сред. Идеальная система мониторинга предоставляет панель уведомлений, которая обеспечивает операторам возможности визуализации без помощи технических специалистов.
    • Одновременно с резкими изменениями технологий происходит преобразование рабочей среды. Одна треть специалистов ЦОД в США планирует выйти на пенсию к 2025 году. Предоставление возможностей удаленного управления поможет повысить производительность сотрудников, число которых сократится.
Смотреть вебинар

Статьи на похожие темы

The Edge of Simplicity Image

Темы статей

The Edge of Simplicity
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион