Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Vertiv Geist с базовыми функциональными возможностями

Базовый rack PDUs (rPDU) Vertiv обеспечивает надежное распределение электропитания в критическом IT-оборудовании в пределах стеллажа или стойки. Базовые rPDU доступны с рядом электрических конфигураций и конфигураций емкостей.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Производство
  • Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
  • Производство электроэнергии
  • Передача и распределение газа и электроэнергии
  • Профессиональные услуги
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
Гарантия: На устройства Vertiv Geist rPDU распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.

Базовый Rack PDU Vertiv™ Geist™ обеспечивают надежное распределение электропитания по конкурентноспособной цене. Базовый блок распределения питания представляет собой простейшее решение В семействе Rack PDU Vertiv Geist, которое обеспечивает базовое, надежное распределение электропитания во всех IT-средах.

Просмотр характеристик модели
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  

Преимущества

Надежное распределение электропитания для критического IT-оборудования. 
Быстрая, недорогая адаптация, включая нестандартные длины проводов 
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта.

Особенности

Доступен в формах для монтажа в вертикальных и горизонтальных конструкциях.
Гибкость в целях соответствия широкому ряду требований, доступность ряда электрических конфигураций и конфигураций емкостей.
Простая и быстрая установка в стандартные стелажи или шкафы, включены крепежные кронштейны.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион