Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Vertiv Geist с возможностью мониторинга параметров

Контролируемый Vertiv Geist rPDU обеспечивают всесторонний обзор использования мощности, как на стеллажах, так и посредством удаленного доступа, непрерывно обеспечивая надежное распределение электропитания между критическим IT-оборудованием. Контролируемые rPDU доступны с рядом электрических конфигураций и конфигураций емкостей.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Производство
  • Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
  • Производство электроэнергии
  • Передача и распределение газа и электроэнергии
  • Профессиональные услуги
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
Гарантия: На устройства Vertiv Geist rPDU распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.

Контролируемый PDU позволяет осуществлять потребляемой мощности в режиме реального времени и отправляет на электронную почту SNMP уведомление об опасности, связанной с напряжением, действительной мощностью, полной мощностью, коэффициентом мощности, числом ампер и киловатт-часов на стеллаже и посредством надежного веб-интерфейса. Блок распределения питания предоставляет важную информацию, которая позволяет пользователю уравновесить нагрузки, оценить тенденции использования энергии и обеспечить максимальный срок службы.

Просмотр характеристик модели
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Преимущества

 Надежное Надежное распределение энергии с опциями локального и удаленного мониторинга энергии позволяет получить быстрый доступ к критической информации об использовании энергии, чтобы оценить тенденции использования энергии и максимально продлить срок службы.
Возможности мониторинга среды позволяют пользователям получить быстрый доступ к данным критической инфраструктуры, чтобы предотвратить вызванные климатическими условиями поломки оборудования и время простоя системы.
С легкостью обновите Ваше экстренно заменяемое контрольное устройство, чтобы максимально использовать новые технологии и удовлетворить изменяющиеся потребности бизнеса без замены всех PDU.
Упрощение цепи и уравновешивание с использованием цветового обозначения держателей.
Контроль потребляемой мощности на уровне выхода для подробного обзора распределения электропитания на определенном оборудовании с опцией уровня выхода.
Моментально соберите всесторонние данные об электропитании при использовании мобильного приложения Vertiv VLC.
Каждая единица проходит 100% испытание надежности и функциональности, чтобы обеспечить надлежащее функционирование единиц.
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта. 
 

Особенности

 Экстренно заменяемое и обновляемое контрольное устройство.
Локальный и удаленный мониторинг с точностью до +/- 1% (стандарты ANSI & IEC).
VLC (видимая световая коммуникация).
Мониторинг окружающей среды при добавлении сенсоров, приобретаемых отдельно.
Устойчивость перед высокой температурой 60°C для сред с высокой температурой.
Гибкость в целях соответствия широкому ряду требований, доступность ряда электрических конфигураций и конфигураций емкостей.
Простая и быстрая установка во все стандартные стеллаж или шкафы с крепежными кронштейнами.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион