Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Vertiv Geist с удалённым управлением нагрузкой

Переключаемые rack PDU (rPDU) Vertiv обеспечивают всесторонний обзор использования мощности критическим IT-оборудованием, как на стеллажах, так и посредством удаленного доступа с дополнительной возможностью включать, выключать или перезагружать каждый выход. Переключаемые rPDU доступны в различных конфигурациях и конфигураций емкостей.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Производство
  • Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
  • Производство электроэнергии
  • Передача и распределение газа и электроэнергии
  • Профессиональные услуги
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
Гарантия: На устройства Vertiv Geist rPDU распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.

Переключатель блока распределения питания обеспечивает измерение потребляемой мощности в режиме реального времени и отправляет на электронную почту SNMP с предупреждением об опасности, связанной с напряжением, действительной мощностью, полной мощностью, коэффициентом мощности, числом ампер и киловатт- часах в стеллаже и посредством безопасного веб- интерфейса вместе с удаленным контролем выхода. Блок распределения питания предоставляет важную информацию, которая позволяет пользователю уравновесить нагрузки, оценить тенденции использования энергии, и обеспечить максимальный срок службы.

Просмотр характеристик модели
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical   3.48   17.12   12   22  
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Преимущества

Контроль на уровне выхода для включения, выключения или перезапуска отдельных розеток.
Бистабильные реле с саморегулировкой существенно снижают расход мощности холостого хода.
Обновляемое и экстренно заменяемое контрольное устройство
Локальный и удаленный мониторинг с точностью до +/- 1% (стандарты ANSI & IEC)
VLC (видимая световая коммуникация)
Мониторинг окружающей среды при добавлении сенсоров, приобретаемых отдельно.
 Устойчивость перед высокой температурой 60 °C для сред с высокой температурой. 
Цветовое обозначение держателей U-образных замков по цепи для непрерывного определения. 
Гибкость в целях соответствия широкому ряду требований, доступность ряда электрических конфигураций и конфигураций емкостей. 
Простая и быстрая установка во все стандартные стеллажи или шкафы с крепежными кронштейнами. 
 

Особенности

Избежать потенциальных перегрузок сети при удаленном измерении тока и мониторинге подключенных нагрузок. 
Задержки во времени установления подключения питания, чтобы позволить пользователю определить порядок, в котором подключают или отключают оборудование, чтобы избежать перегрузок цепи.
Выходы с возможностью удаленной перезагрузки, чтобы подключить к питанию отключенное IT-оборудование или увеличить время работы критического оборудования после перебоя в подаче электроэнергии с контролем на уровне выхода. 
Надежное распределение энергии с опциями локального и удаленного мониторинга энергии позволяет получить быстрый доступ к критической информации об использовании энергии, чтобы оценить тенденции использования энергии и максимально продлить срок службы.
Возможности мониторинга среды позволяют пользователям получить быстрый доступ к данным критической инфраструктуры.
С легкостью обновите Ваше экстренно заменяемое контрольное устройство, чтобы максимально использовать новые технологии и удовлетворить изменяющиеся потребности бизнеса без замены PDU. 
Фиксируют кабели питания держателей U-образных замков и предотвращения случайного отключения. 
Упрощение цепи и уравновешивание с использованием цветового обозначения держателей. 
Контроль потребляемой мощности на уровне выхода для подробного обзора распределения энергии на определенном оборудовании с опцией уровня выхода.
Моментально соберите всесторонние данные об электропитании при использовании мобильного приложения Vertiv VLC. 
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион