Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Литий-ионный ИБП Vertiv™ Edge, 1500-3000 ВА

Линейно-интерактивный литий-ионный ИБП Vertiv Edge обеспечивает качественное и резервное питание критически важного ИТ-оборудования от батарей, например серверов и сетевых устройств, защищая важные для бизнеса системы в случае непредвиденного отключения или беспрецедентного всплеска напряжения. Этот ИБП защищает от колебаний питающей сети в широком диапазоне и автоматически переключается на резервное питание от батареи при потере мощности, а также имеет выходной коэффициент мощности (Power Factor, PF) 0,9 с временем переключения менее 6 миллисекунд что обеспечивает защиту самых важных активов.

Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Гарантия: 50 Standard 5-years warranty for both electronics and batteries Стандартная гарантия на 5 лет для электроники и батарей 94%

49 Vertiv Edge Lithium Ion UPS is mountable in racks and towers and models are available in 1500VA, 2200VA, [1] 3000VA. Литий-ионные ИБП Vertiv Edge можно устанавливать как в стойки, так и вертикально. Модели ИБП доступны в следующих вариантах: 1500 ВА, 2200 ВА и 3000 ВА.

Преимущества

Самая низкая совокупная стоимость владения: литий-ионные батареи служат в 3 раза дольше, чем батареи VRLA, что позволяет реже их менять
Стандартная 5-летняя гарантия на ИБП и батареи
Более длительная работа от батарей и более быстрая зарядка

Особенности

Коэффициент выходной мощности 0,9 обеспечивает дополнительную мощность, экономию пространства и сокращение расходов
Высокая эффективность (до 98 % в линейно-интерактивном режиме) для экономии энергии
Цветной ЖК-дисплей
Гибкий форм-фактор 2U стойки / башенного корпуса
До семи выходов с питанием от батарей
Программируемые выходы для оптимизации времени работы батарей
Батареи с возможностью «горячей» замены пользователем
Выключатель входной цепи для дополнительной защиты нагрузки в случае аварии
Возможность удаленного аварийного отключения через порт EPO
USB-подключение для мониторинга состояния ИБП и управления
Дополнительная коммуникационная плата Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY для удаленного мониторинга и управления
Соответствие директивам RoHS и REACH

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион