Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

ИБП Vertiv™ Liebert® GXT RT+

Высокий коэффициент выходной мощности (0,9) однофазного ИБП Liebert® GXT RT+ обеспечивает высокую производительность подключенных устройств при широком диапазоне входных напряжений.

Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Основные преимущества
Гибкость монтажа, высокий коэффициент выходной мощности и энергоэффективная работа делают этот ИБП доступным решением для высокоэффективной защиты.
Благодаря нескольким опциям мониторинга и компактному дизайну ИБП идеально подходит для развертывания в ограниченном пространстве или на периферии.
Высокая эффективность (до 95 %) помогает сэкономить расход энергии и снизить совокупную стоимость владения
 
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Образование
  • Противопожарные системы/системы сигнализации/системы безопасности
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Стандартная гарантия на 24 месяца
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Благодаря онлайн-технологии с двумя ступенями преобразования мощности ИБП Liebert GXT RT+ имеет коэффициент мощности 0,9, что выше, чем у большинства аналогичных моделей конкурентов. Входное напряжение для подключенных устройств в диапазоне от 120 до 300 В переменного тока. Гибкий форм-фактор «стойка/башня» с удобным ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о состоянии и конфигурации ИБП. Конструкция интеллектуального зарядного устройства, рассчитанная на работу в эко-режиме, обеспечивает до 95 % КПД, что гарантирует привлекательную совокупную стоимость владения. Кроме того, у ИБП есть внешний батарейный шкаф, продлевающий времени работы, а его последовательные соединения обеспечивают удаленное наблюдение за потреблением энергии.

Преимущества

Незаменимый ИБП для обеспечения высокой производительности
Гибкость и готовность к расширению
Дополнительная мощность позволяет подключать больше оборудования для экономии места и снижения затрат
Удобный выбор и развертывание ИБП
Более длительное время работы при перебоях основного энергоснабжения
Экономия энергии и снижение совокупной стоимости владения
Простой монтаж и конфигурация с удобной визуализацией состояния ИБП
Повышение доступности во время колебаний основного питания

Особенности

Технология двойного преобразования онлайн
Высокий коэффициент выходной мощности (0,9)
Компактная и гибкая конструкция с возможностью монтажа в стойку или в башенный корпус
Совместимость с внешними батарейными шкафами
Высокоэффективный эко-режим эксплуатации
Удобный ЖК-дисплей
Удобная конструкция зарядного устройства
Более широкий диапазон входного напряжения
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион