Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

VERTIV™ Power Module

Силовой модуль VERTIV™ позволяет развернуть изолированную плотную мощность критической инфраструктуры, причем точно в заданное время и под заданные требования бизнеса.

Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникационный сектор

Особенности

Силовой модуль VERTIV™ использует ключевые технологии критически важных систем электропитания и прецизионного кондиционирования VERTIV™ и представляет собой простую и надежную конструкцию, которая наращивается по мере необходимости в самых критически важных местоположениях. Силовой модуль VERTIV™ содержит:
ИБП Liebert® EXL S1 предоставляет лучшую в отрасли плотность мощности и доказанную надежность
Множество конфигураций коммутационной панели предлагают варианты распределения как для критических (защищенных ИБП), так и некритических нагрузок, расположенных далее в цепи
Гибкие входящие и исходящие подключения к сети, возможность укладки вверху и под полом, удовлетворят требованиям площадки с любой выбранной архитектурой
Автоматический выбор стандартного или аварийного источника питания при помощи автоматического переключателя
Интегрированное решение хранения энергии с батареями VRLA
Резервные устройства прецизионного кондиционирования Liebert® с изоляцией воздушных потоков обеспечивают оптимальные условия эксплуатации для всех подсистем даже в случае отключения внешнего электропитания
Система газового пожаротушения надежно защищает объект при возникновении пожара
 
Все подсистемы уже установлены производителем в безопасный, защищенный от атмосферных воздействий, передвижной корпус. Это упрощает и значительно сокращает время для установки и ввода в эксплуатацию, а также снижает вероятность риска, плохого качества или отставания от графика. Силовой модуль VERTIV™ и его подсистемы спроектированы для минимизации потребности в дополнительных работах на месте установки. От доставки на площадку до запуска и ввода в эксплуатацию проходят дни, а не месяцы.
 
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион