Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Серверная стойка Vertiv Knürr DCM

Серверная стойка Knürr® DCM — это модульная алюминиевая рамочная стойка. Она предназначена для высокой допустимой нагрузки до 1500 кг. Одной из главных ее характеристик является Т-образный паз на профилях.

Получить брошюру Получить руководство
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
Гарантия: 2 года ограниченной гарантии на дефекты материала и изготовления

Серверная стойка для максимальных нагрузок Vertiv Knürr® DCM — это специальная стойка с высокой допустимой нагрузкой. Доступна мобильная версия с усиленными роликами. Статическая несущая способность 1500 кг, обновленная конструкция, более стабильные профили и новые угловые соединения, выдерживающие высокую нагрузку, — вот что отличает стойки этого типа.

Преимущества

Модульная стоечная платформа для инновационного центра обработки данных с высокой допустимой нагрузкой
 Размер стойки для любого случая применения — доступно по всему миру 
 Возможность использования для глобальной стандартизации в процессе планирования центров обработки данных — стойки для охлаждения, силовые и серверные стойки на базе Knürr® DCM гарантируют полную интеграцию в стоечный комплект
 Метрические размеры для возможности применения во всем мире
 Максимум места для компонентов электропитания и кабельной разводки, что позволяет размещать их рядом с панелями
 Конструктивная устойчивость благодаря легкой алюминиевой разборной конструкции
 Расширение числа вариантов благодаря системе изоляции воздушных потоков с плавной регулировкой глубины и вертикальными профилями
 Версия Knürr® DCM, прошедшая проверку на сейсмоустойчивость, доступна по специальному заказу

Особенности

Vertiv Knurr DCM server, power or cooling rack - front, open-door, view
Internal view of the shelf with server installed of the DCM server rack
 Специальные серверные профили 19" для монтажа любых серверов торгового стандарта 19"
Профили 19" отличаются максимальным разнообразием вариантов регулировки
Оптимизированный воздушный поток вокруг дверец спереди и сзади, с перфорацией 83 %
Легкий алюминиевый корпус для простоты транспортировки и установки
Сборка дверец без инструментов
Усиленные ролики обеспечивают легкость и безопасность транспортировки даже полностью укомплектованных стоек 
Встроенный ограничитель наклона ускоряет и упрощает монтаж и разборку стоек
Кабельный ввод через верхнюю и нижнюю крышки позволяет с легкостью удалять и заменять кабели
Менеджмент кабельных систем гарантирует аккуратную укладку кабелей с экономией пространства. Возможность адаптации к условиям в месте установки: можно выбирать компоненты менеджмента кабельных систем из широкого ассортимента комплектующих
Разделение воздуха с регулируемой глубиной — поток холодного/теплого воздуха изолирован вдоль панелей, что позволяет осуществлять регулировку глубины. Можно использовать стандартное устройство для изоляции воздуха (со слотом 1 U), что повысит объем используемого пространства серверной стойки до 6 U
 Испытания: выравнивание потенциалов и эквипотенциальное заземление. Проверка заземления и заземляющих проводов в соответствии с DIN EN 60950, степень защиты IP20 в соответствии с EN 60529 
 Цвет по умолчанию: RAL 7021 (темно-серый) и RAL 7035 (светло-серый)

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион