Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Модель

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager

The Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager is an appliance designed to manage IT infrastructure and is built upon a secure common architecture which can scale from Enterprise to Edge.

Найти контактные данные коммерческих служб
Login to Save for Later
Основные преимущества
Fastest and most feature rich KVM experience on a single device
All digital architecture for flexible and scalable deployment
Most expansive management of IT device
Resilient and secure technology supporting 100+ simultaneous users
Common architecture with open standards, platforms and APIs    
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Стандартный период гарантийного обслуживания — 2 года

Преимущества

Minimize costs with IP consolidation, PoE and API automation
Improved scalability with diverse devices and higher remote sessions
Resilient platform for security, reliability and high bandwidth demand
Support more than a hundred simultaneous users on a single platform 

Особенности

Enterprise class rack manager appliance
HTML5 Viewer for KVM sessions
Discovery of ADX solution elements: SPs, IP KVM devices
Manage Service Processors locally
HTML5 On board web interface
Non blocking, highly scalable   

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке. Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 предоставляет пользователям возможность управлять сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями KVM IP и устройствами удаленного доступа. Она также обеспечивает централизованное обновление встроенного ПО для ИТ-устройств и ограничивает риски безопасности. С помощью Avocent ADX MP1000 пользователи могут автоматизировать развертывание и конфигурационные задачи, используя API-интерфейс. Решение Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 использует единый IP-адрес для доступа к устройствам, обеспечивает снижение затрат на питание и кабели за счет PoE и может предложить более 100 сеансов пользователей без дополнительного оборудования. Avocent® ADX RM1048 позволяет подключать различные ИТ-устройства для доступа на уровне стойки и настраивать пропускную способность, необходимую для удовлетворения ваших цифровых потребностей. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM обеспечивает удаленное подключение KVM 4K с быстрой и точной синхронизацией мыши и сквозным шифрованием всего трафика. Она оснащена адаптерами HDMI, DP и MiniDP, а также встроенным USB-C для подключения по принципу plug-and-play. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM оптимизирует работу пользователей при низкой пропускной способности, а также предоставляет возможность совместного использования сеансов для решения ИТ-проблем.

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Physical Characteristics
Масса (фунт/кг)
16.91 lbs
Масса (фунт/кг)
7.67 kgs
Высота (дюймы/мм)
1.72 in
Высота (дюймы/мм)
43.7 mm
Ширина (дюймы/мм)
17.24 in
Ширина (дюймы/мм)
438 mm
Глубина (дюймы/мм)
17.4 in
Глубина (дюймы/мм)
442 mm
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион