The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

Trellis™ Platform Energy Manager Solution

he Trellis™ Energy Management Solution enables you to manage the energy usage in the data center with a centralized solution, quickly and in a cost effective manner.​

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Преимущества

Provide a low risk entry point for particular data center operating needs
Quick Implementation
Streamlined and simplified buying process with a single SKU Include both product and ser vices in the offering
Enable accelerated user adoption and ROI for our customers
Provide the ability to scale into other solutions 

Особенности

These offerings are a low cost solution package that includes:
Software licensing
Implementation ser vices
Product knowledge transfer
Value training specific to the customer’s business needs
Maintenance 

Product Specifications Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz, 20M Cache, 8 Core (4) 16GB RDIMM - RAM (3) 600 GB 10,000 RPM HDD – Raid 5 controller recommended Gb Ethernet Adapter Recommended OS: RHEL 6.4 Recommended VM management: ESXi Key feature set • Site Manager & Power System Manager for monitoring • 30 FMDs for critical power and cooling infrastructure • Support for 40 rack PDUs & 30 sensors • Installation, configuration and design of 1 floor layout (Professional Services) • Ad Hoc Reporting • Training credit • UMG 4000 for data collection • Product knowledge transfer and custom value training • 1 Year Silver maintenance

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг

Язык и регион