Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Liebert EFC, решение для испарительного естественного охлаждения

Система включает в себя воздушный теплообменник косвенного действия и технологию испарительного охлаждения в одном блоке. Модуль Liebert EFC снижает температуру воздуха посредством испарительного охлаждения. С помощью этой технологии модуль Liebert EFC позволяет получить значения коэффициента pPUE (эффективность использования мощности) на уровне 1,03 и таким образом обеспечивает высочайший уровень энергоэффективности и минимизирует эксплуатационные затраты.

Получить брошюру Получить руководство
Оптимальное решение для:
  • Государственные учреждения
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка

В устройствах косвенного испарительного естественного охлаждения применяются самые современные технологии, в том числе воздушный теплообменник косвенного действия и технология испарительного охлаждения в одном блоке, которые обеспечивают высочайший уровень энергоэффективности и минимизируют эксплуатационные затраты.

Преимущества

Благодаря применению технологии испарительного охлаждения система способна круглый год работать в режиме косвенного естественного охлаждения
Модули независимы друг от друга, что гарантирует максимальную эксплуатационную готовность и эффективность
Поскольку модуль устанавливается снаружи, объем свободного пространства внутри блока можно уменьшить до минимума
Упрощение монтажа: удобство монтажа кабелей, трубопроводов и водопровода, для которых не требуется выделять свободное место   
За счет уменьшения инфраструктуры электрической системы объем первоначальных инвестиций снижается на 6–8 %
Энергоэффективность (pPUE) составляет 1,03–1,08

Особенности

Интегрированный контур охлаждения воды или система охлаждения с непосредственным испарением Эти технологии обеспечивают работу устройства даже в условиях крайне высокой влажности и сверхвысоких температур
Блок управления iCOMTM  обеспечивает высокоэффективное управление блоками, позволяет организовать их слаженную работу в системе и оптимизировать температуру и воздушный поток в помещении. Кроме этого, модуль оборудован новым 7-дюймовым сенсорным дисплеем, который позволяет быстро считывать данные
Теплообменник сертифицирован Европейским комитетом производителей оборудования для вентиляции и кондиционирования (Eurovent) Сертификат Eurovent подтверждает успешные результаты независимых испытаний теплообменников Liebert EFC, их надежность и точность эксплуатационных характеристик
Вентилятор Liebert EC Вентиляторы нового поколения, применяемые в Liebert EFC, обеспечивают бесшумную работу и повышают общий КПД системы
Логика управления SmartAisle™ Оптимизирует параметры воздушной среды и температуру воздуха внутри помещения в соответствии с потребностями сервера и гарантирует полезное использование каждого ватта мощности

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион