Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Liebert AFC, адиабатические чиллеры естественного охлаждения

Liebert AFC совмещает в себе непревзойденный уровень энергоэффективности, который обеспечивается за счет естественного охлаждения и непрерывной эксплуатационной готовности системы, а также применения резервного компрессора (доступен как в многоспиральном, так и винтовом исполнении) и высокоэффективной адиабатических матов системы. Эти маты охлаждаются увлажненным воздухом, поступающим в змеевик естественного охлаждения и конденсатора, увеличивая эффект естественного охлаждения.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Строительство и проектирование
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
  • Атомные электростанции
  • Нефть и газ
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор

Преимущества

Существенное увеличение годового значения коэффициента pPUE (эффективность использования мощности) — 1,08.
Обеспечивает непрерывную доступность функции охлаждения в случае нехватки воды, а также в условиях экстремальных температур окружающей среды и нестабильного электроснабжения.
Обеспечивает оптимальную эффективность систем, применяемых в центрах обработки данных, в том числе системы Liebert PCW и SmartAisleTM

Особенности

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Встроенная адиабатическая система: Высокоэффективные адиабатические маты осуществляют увлажнение воздуха, поступающего в змеевики системы естественного охлаждения и конденсации, повышая эффективность адиабатического чиллера и механической части системы
Supersaver Supersaver — программное обеспечение, встроенное в контроллер iCOMTM и обеспечивающее связь с напольными системами для обеспечения максимальной эффективности на системном уровне
 Функция быстрого запуска Fast Start Ramp Система обеспечивает быстрое восстановление: блок гарантирует восстановление полной охлаждающей способности уже через 70 секунд после повторного включения электропитания. Контроллер продолжает работать без применения внешнего однофазного источника питания
Новый 7-дюймовый сенсорный экран iCOM Контроллер iCOM гарантирует интеллектуальное управление блоками в динамически изменяющейся среде ЦОД, а инновационный сенсорный экран с диагональю 7 дюймов предоставляет расширенные графические функции
 Новое поколение вентиляторов с электронным управлением Бесшумные вентиляторы нового поколения с электронным управлением обеспечивают значительное снижение уровня шума и повышают общий КПД модуля
Электронный расширительный клапан Минимизирует давление конденсации с целью уменьшения энергопотребления компрессоров и повышения эффективности системы
 Микроканальный охлаждающий контур:: Алюминиевый змеевик (фанкойл) обеспечивает высочайшую эффективность в режиме механического охлаждения и минимизирует количество хладагента

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион