Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Liebert HPC-L и HPC-M, чиллеры с фрикулингом

Чиллер Liebert HPC с технологией фрикулинга — это высокопроизводительное и надежное решение для систем водяного охлаждения. Идеальный вариант для применения в центрах обработки данных, требующих холодопроизводительности от 350 кВт до 20 МВт и выше.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Нефть и газ
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка

Чиллер Liebert HPC с технологией фрикулинга — это высокопроизводительное и надежное решение для систем водяного охлаждения. Возможность работы с естественным или компрессорным охлаждением делает его идеальным вариантом для применения в центрах обработки данных, требующих холодопроизводительности от 350 кВт до 20 МВт и выше. Наличие трех вариантов с различным уровнем шумового излучения позволяет выбрать нужную модель: со стандартным уровнем шума или беспрецедентно низким. Встроенный контур фрикулинга вместе с системой Supersaver гарантирует полную интеграцию с внутренними блоками кондиционирования воздуха, а также существенную экономию электроэнергии с одновременным повышением надежности и срока службы системы. Устройство обладает максимальной эффективностью, которая достигается благодаря использованию возможностей фрикулинга и встроенной функции управления iCOM, обеспечивающей оптимальное распределение нагрузки в системе, что еще более увеличивает ее производительность.

Преимущества

100 % эксплуатационной готовности блока охлаждения
Логика и компоненты усовершенствованного контроллера iCOM направлены на обеспечение максимальной доступности системы
Система быстрого перезапуска обеспечивает немедленное восстановление рабочих характеристик чиллера
Расширенное управление доступностью и резервированием как результат использования гибких логических схем iCOM для совместной работы
 
Исключительно низкие эксплуатационные затраты
Высокая холодопроизводительность фрикулинга ведет к снижению времени работы компрессоров
Максимальная эффективность благодаря передовым технологиям, таким как вентиляторы с электронным управлением и электронный расширительный клапан (EEV)
Дальнейшая минимизация общего энергопотребления системы охлаждения благодаря логическим схемам iCOM для совместной работы
 
Чрезвычайно низкий уровень шума
Инновационные вентиляторы с электронным управлением и специальная звукоизоляция гарантируют наименьший уровень шума. Доступны три модели с разным уровнем шума.  

Особенности

Фрикулинг: интегрированная система фрикулинга для увеличения экономии электроэнергии и повышения надежности.
Fast Start Ramp: обеспечивает немедленное восстановление рабочих характеристик чиллера после повторного включения электропитания. Эта надежная технология позволяет последовательно активировать систему по прошествии 20 секунд после повторного включения питания, благодаря чему температура воды остается неизменной.
Контроллер iCOM: программное обеспечение iCOM специально разработано для интеллектуального управления устройствами в рамках динамичной среды центров обработки данных.
Винтовые компрессоры:  благодаря системе стабилизации производительности, интегрированной с логикой контроллера, чиллер превосходно работает при полной и частичной нагрузке.
Вентиляторы с электронным управлением: высокая производительность и моторы с электронным управлением обеспечивают экономию энергии на 25 % по сравнению с традиционными двигателями переменного тока. Вентиляторы с электронным управлением имеют и другие преимущества в эксплуатации, например устранение электромагнитных помех и снижение общего уровня шума.
Supersaver: этот уникальный режим эксплуатации может использоваться с Liebert PCW в целях дополнительной экономии энергии. Эта функция позволяет шкафным системам обмениваться данными с чиллером с фрикулингом по локальной сети, автоматически увеличивая температуру воды при снижении тепловой нагрузки. В свою очередь, это повышает сезонную эффективность работы системы и увеличивает время работы контура фрикулинга. 
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион