Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Liebert HPC-S — чиллеры с воздушным охлаждением, фрикулингом и адиабатическим фрикулингом

Чиллеры с воздушным охлаждением и традиционным или адиабатическим фрикулингом предназначены для эффективного охлаждения небольших центров обработки данных

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • Телевидение и развлекательные услуги
  • Строительство и проектирование
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Производство
  • Нефть и газ
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка

Согласно рекомендациям ASHRAE (Американского общества инженеров по работе с системами отопления, холодильной техникой и системами кондиционирования воздуха), в современных центрах обработки данных было принято решение перейти с рекомендованных характеристик воздуха на расширенные диапазоны (A1–A4). Чиллер с фрикулингом Liebert® HPC-S поддерживает эту тенденцию. Линейка систем расширяется, и в нее включаются модели с адиабатическим фрикулингом, в которых реализуются самые современные достижения в управлении адиабатическим охлаждением. В частности, применение модели Liebert HPC-S с адиабатическим фрикулингом в центрах обработки данных с высокой температурой охлажденной воды приводит к экономии электроэнергии от 25 % до 30 % по сравнению со стандартным чиллером с фрикулингом.

Просмотр характеристик модели
FG0023
224.4 (206.8 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FG0025
242.7 (224.7 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FB0025
235.8 (231.1 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71.0 with the low noise configuration)        
FB0028
268.0 (262.7 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71 with the low noise configuration)        
FB0030
303.6 (297.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   77.0 (71.5 with the low noise configuration)        
CG0020
185.5 (170.1 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   78.5 (65.0 with quiet configuration)        
CG0028
270.8 (251.3 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.5 (66.0 with quiet configuration)        
CB0017
163.3 (159.9 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0020
178.5 (174.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0023
205.8 (200.5 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)   98.43 in   147.64 in   51.18 in  

Преимущества

Работа в режиме традиционного и адиабатического фрикулинга позволяет снизить показатель годового использования компрессоров, в результате чего достигается очень высокий уровень эффективности.
В адиабатических моделях используются высокоэффективные адиабатические маты для воздуха поступающего в контуры системы фрикулинга и конденсатора. При этом повышается эффективность фрикулинга и надежность механической части системы.
Благодаря использованию вентиляторов с электронным управлением и специальной звукоизоляции, звуковое давление понижается до минимума.
Функция Fast Start обеспечивает полное восстановление рабочих характеристик чиллера уже через 100 секунд при повторном запуске после включения питания.
Программная логика Supersaver, встроенная в контроллер iCOM, осуществляет обмен данными с напольными блоками и предназначена для максимального повышения эффективности на уровне системы.  

Особенности

Доступны модели с адиабатическим и традиционным фрикулингом
Спиральные компрессоры
Доступна модель G для максимальной эффективности
Система быстрого запуска Fast Start Ramp
EEV (электронный расширительный клапан)
Вентиляторы с электронным управлением
Оптимизация для использования с хладагентом R410A
Контроллер iCOM  

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион