Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Liebert® DCD

Liebert® DCD — это воздушно-водяной теплообменник, встроенный в заднюю дверцу серверного шкафа. Теплообменник предназначен для поглощения тепловой нагрузки от серверных стоек до 50 кВт. Liebert® DCD подходит для работы со шкафами Liebert® DCM, а также других поставщиков. Конструкция теплообменника допускает повышение температуры охлажденной воды.

Получить брошюру Получить руководство
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Телекоммуникационный сектор

Преимущества

Улучшенный показатель PUE
Предлагается к использованию в рамках концепции холодных помещений
Низкие потери давления
Отсутствие вентиляторов
Повышенная температура источника охлажденной воды
Надежность работы благодаря использованию петель с подачей воды 

Особенности

Глубина: 120 мм (включая петли: 150 мм)
Ширина: 600 мм, 700 мм, 800 мм (DCD50: только 800 мм)
Холодопроизводительность: до 50 кВт (исключительно для явного охлаждения)
Потеря давления воздуха: 35 Па (при 4900 м³/ч) для DCD35/30 Па (при 6500 м³/ч) для DCD50
Потеря давления воды: 54 кПа (при 5 м³/ч) для DCD35/68 кПа (при 7,2 кВт) для DCD50
Подача охлажденной воды: 15 °C
Возврат охлажденной воды: 21 °C
Температура воздуха, подаваемого в сервер: 25 °C при 35 кВт для DCD35; при 50 кВт для DCD50
Объемный расход охлажденной воды: 5 м³/ч при 35 кВт/7,2 м³/ч при 50 кВт
Подключение воды: внутренняя резьба 1" снизу (в качестве опции сверху)
Отвод конденсата: 5/8" (примечание: не для осушения места монтажа!)
Абсолютное соотношение влажности/количества воздуха в помещении: макс. 8 г воды на 1 кг воздуха (прочие по запросу)
Температура точки росы: макс. 10,5 °C        
Материал: стальной лист
Теплообменник: медные трубки с алюминиевыми ламелями
Цвет/код цвета: X: 8 = RAL 7021 (черно-серый)/1 = RAL 7035 (светло-серый) 

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион