The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Продукт

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer

The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to dramatically improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.

Преимущества

Highly efficient -  PUE as low as 1.05 in full economizer mode
Supports sustainability and cost savings initiatives
No water and no costly water treatment required
No outside air contamination
No dampers and louvers to adjust and maintain
Instant changeover to economizer mode, even for short time periods, to optimize free cooling hours

Особенности

Uses pumped refrigerant for higher absorption than water or air systems
Pump unit serviceable without loss of cooling
Advanced Liebert iCOM controls for automatic failure diagnostics and self-optimization

The Liebert EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature.to reduce or eliminate compressor run time.

Технические характеристики

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом

Язык и регион