Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Стационарные мониторы аккумуляторов Alber

Стационарные мониторы Alber непрерывно отслеживают состояние аккумулятора, что позволяет получать уведомления о любых аномальных условиях.

Стационарные мониторы Alber непрерывно отслеживают состояние аккумулятора, что позволяет получать уведомления о любых аномальных условиях.

BDSU

Системы мониторинга аккумуляторов Alber BDSUi и BDSU-50 идеально подходят для герметичных аккумуляторов с напряжением 12 В и 16 В.

BDS-256XL

BDS-256XL — это автономный монитор аккумуляторов для ИБП. Он отслеживает аккумуляторы с напряжением 2–16 В, однако оптимизирован для мониторинга ячеек VLA 2 В.

UXIME

Универсальный промышленный монитор Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) представляет собой стационарный монитор аккумулятор в режиме реального времени для использования в энергетических и промышленных системах.

ELS2

Датчик уровня электролита ELS2 представляет собой неинвазивный датчик уровня с функцией мониторинга температуры, предназначенный для быстрой установки и простой настройки.

UXTM

Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) — это стационарный монитор аккумуляторов, предназначенный для использования в телекоммуникационных сетях или в центрах обработки данных с постоянным током.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион