Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent® ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке.

Кроме того, встроенные приложения VertivTM Avocent® Core Insight (ACI) можно интегрировать с экосистемой Avocent ADX для дальнейшего повышения эффективности центра обработки данных. Благодаря Avocent Core Insight и экосистеме Avocent ADX пользователи могут получить открытую платформу с отраслевыми стандартами управления критически важной инфраструктурой. С помощью открытых API и системы, гибких и масштабируемых развертываний и наиболее широкого набора функций KVM экосистема Avocent ADX повышает общую комфортность работы пользователей.

Представляем экосистему Vertiv™ Avocent® ADX

Новые решения Avocent Digital для управления ИТ-инфраструктурой предназначены для удовлетворения динамичных потребностей рынка — от корпоративных до периферийных сред. Клиентам доступны гибкие наборы решений для различных меняющихся потребностей рынка и рабочих нагрузок.

Платформа управления
Удаленное управление, автоматизация, безопасность и отказоустойчивость для внеполосного управления ИТ-инфраструктурой.

Rack Manager
Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX физически подключается к интерфейсным модулям или непосредственно к сервисным процессорам, устройствам Rack PDU или сетевому оборудованию. Он обеспечивает PoE, консолидацию IP-адресов и трансляцию сетевых адресов.

Интерфейсные модули
Интерфейсные модули подключаются к устройствам Avocent® ADX Rack Manager и к конечному оборудованию. Они основаны на IP и предоставляют функции KVM и последовательный доступ.

Встроенное программное обеспечение Linux — Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Встроенное ПО Avocent® Core Insight (ACI) представляет собой семейство встроенных пакетов Linux, включающих коммерчески готовую реализацию проекта OpenBMC для контроллеров управления базовыми платами (BMC). Это модульное и масштабируемое решение, в которое включены усовершенствования премиум-класса для повышения безопасности, производительности и функциональности.

  • Масштабируемость — легкое масштабирование от корпоративной до периферийной среды
  • Отказоустойчивость — всегда включено, всегда доступно
  • Расширяемость — поддержка открытых стандартов, платформ и API

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX

ТОЛЬКО экосистема Vertiv™ Avocent® ADX предоставляет следующие возможности:

  • Общая архитектура с открытой платформой и API
  • Гибкие и масштабируемые развертывания
  • Самая быстрая и функциональная KVM-система
  • Самое широкое управление ИТ-устройствами
  • KVM, последовательный доступ, сервисный процессор на одном устройстве
  • Более 100 одновременных пользователей
  • Полностью цифровая архитектура
  • Многоуровневая защита пользователей и устройств
  • Встроенный интерфейс USB-C в соответствии с ИТ-тенденциями

Скачать брошюру Скачать технический документ

800x600_-_vertiv-avocent-adx-ecosystem_330949_0.jpg

Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Ключевые возможности и преимущества
Возможности
Преимущества
  • Управление ИТ-устройствами
  • Централизованные обновления встроенного ПО для снижения рисков безопасности
  • Управление сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями IP KVM и устройствами удаленного доступа

Упрощенное управление виртуальной и физической инфраструктурой в корпоративной и периферийной среде

  • Защита доступа к ИТ-устройствам
  • Безопасные сеансы KVM и последовательного доступа
  • Отслеживание подробной истории аудита пользователей
  • Управление операциями на устройствах и их ограничение

Безопасный и контролируемый доступ к устройствам для ИТ-операторов

  • Автоматизация задач развертывания и настройки с помощью API
  • Массовые обновления и настройки

Повышение эффективности при внесении изменений в ИТ-устройства

Администрирование, контроль, защита и автоматизация ИТ-инфраструктуры на единой платформе
Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P Rack Manager
Устройство Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

ИТ-рынок меняется, и решения также должны меняться

Современные ИТ

  • Локальное оборудование
  • Удаленный доступ ограничен или отсутствует
  • Неспособность удовлетворить растущие требования к производительности
  • Ручная настройка ИТ-оборудования
  • Проблема использования нескольких продуктов для управления
  • Устаревшие технологии и возможности

ИТ завтрашнего дня

  • Управление гибридной средой
  • Реализация удаленного рабочего места
  • Масштабирование систем от корпоративных до периферийных сред
  • Автоматизация управления ИТ-инфраструктурой ЦОД
  • Открытые стандарты и платформы
  • Строгое соблюдение мер безопасности
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион