Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

I want it all...I want it now

Комплексная инженерная инфраструктура для периферийных вычислений

ПРИБЛИЗЬТЕСЬ К ПЕРИФЕРИИ

Когда период ожидания становится реальной проблемой, и миллисекунды простоя вашего дата-центра эквивалентны миллионам упущенных доходов, вы можете полностью положиться на Vertiv для ответственного выполнения миссии построения критически важной инфраструктуры периферийной сети.

При проектировании вашего дата-центра очень важно тщательно выбрать решения, на которые вы можете положиться в будущем, когда речь зайдет о мощности периферийных вычислений. Этот ключевой элемент с самого начала гарантирует надежное электропитание на периферийном дата-центре.

Периферия

Постройте свою Edge-инфраструктуру на стойке

Доступная стойка, не требующая инструментальной сборки, для быстрого развертывания на периферии сети

  • Используемая глубина на 2,5 дюйма больше, чем у других стоек того же размера
  • Глобальное решение для стойки премиум-класса
  • Поддерживает высокоплотную архитектуру периферийных вычислений
  • Стандартные размеры с TAA и опциями ударозащитной упаковки
  • Верхние и боковые панели безинструментальной сборки
  • Обширный ассортимент аксессуаров
  • Предоставляется с бесплатной 5-летней гарантией, если продукт зарегистрирован
Дополнительные сведения
Гарантия регистрация
 

Подключить питание к вашему периферийному дата-центру

Идеально подобранная конфигурация питания для вашей периферийной ИТ-инфраструктуры

  • Рабочий диапазон температуры окружающей среды 60 °C – для жаркого климата
  • Компактный размер для установки в ограниченных пространствах системы периферийных вычислений
  • Система U-фиксаторов с цветовой кодировкой для крепления кабелей питания и защиты от случайных отключений
  • Пониженные затраты на электроэнергию при одновременном повышении эффективности ее использования на периферии сети
  • 3-х летняя гарантия, 5-ти летняя гарантия при регистрации продукта после покупки
Дополнительные сведения
Гарантия регистрация
 

Защитите свою периферийную инфраструктуру при помощи онлайн ИБП.

ИБП с онлайн-технологией двойного преобразования обеспечивает бесперебойное питание премиального качества и подавление помех в компактном и гибко разворачиваемом конструктиве.

  • Высокая выходная активная мощность PF=1
  • Внешние батарейные модули с автоматической идентификацией
  • Широкая модельная линейка для обеспечения любой необходимой мощности -  от 0,75 до 20 кВА
  • Высокая эффективность до 95 % в режиме онлайн
  • Высочайшая эффективность до 98 % в режиме Active ECO
  • Компактное стоечное/напольное исполнение и малая глубина
  • Быстрый срок поставки
  • Высочайшая надежность
  • Возможность поставки в составе комплексного решения
Дополнительные сведения
 

Больше питания, связность и интерфейсная связь с конечной периферией и сервером последовательной консоли IOT Avocent ACS

Улучшенный консольный сервер Avocent серии ACS 800 и 8000 оснащен усовершенствованными и расширенными функциями, которые предоставляют масштабируемые и высокоэффективные решения удаленного управления для ИТ-администраторов – в дата-центре или на периферии сети.

Для удовлетворения растущих нужд управления многочисленными устройствами через удаленное последовательное соединение, Avocent ACS 800 и 8000 теперь подключаются к IoT устройствам и датчикам среды, что обеспечивает новую мощность для обработки.

  • Конечный IoT-шлюз: Благодаря Консоли Avocent® ACS 8000 от Vertiv™, последовательные интерфейсы становятся IoT-восприимчивыми
  • Консольный сервер Vertiv™ Avocent® ACS 800: Небольшой, но мощный – оптимальное решение для периферийной сети и приложений IoТ
Дополнительные сведения
Гарантия регистрация
 

ДАВАЙТЕ ПРОДОЛЖИМ

Настоящая технология Edge – Настоящий эксперт выполняющий настройки вашей Edge-инфраструктуры в соответствии с вашими потребностями. Заполните прилагаемый ниже формуляр, и наша команда экспертов по технологии Edge свяжется с вами в ближайшее время для необходимой поддержки в соответствии с вашими требованиями.

Свяжитесь с нами

Являетесь ли вы партнером Vertiv? Посетите обучающий центр Vertiv по технологии Edge на нашем партнерском портале.

Посетите партнерский портал Зарегистрироваться здесь*

*Вы не являетесь партнером Vertiv? Зарегистрируйтесь сейчас с помощью нашего онлайн-формуляра, это быстро и просто.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион