Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Семейство продукта

Обновления системы iCOM Control

Посредством интеллектуальных алгоритмов система iCOM control позволяет повысить уровень доступности данных оборудования, а также реализовать обмен данными между многочисленными устройствами управления климатом для обеспечения синхронности операций. При этом повышается уровень надежности, и на высоком уровне реализуются функции управления системой охлаждения.

Получить брошюру

Преимущества

Благодаря возможности подключения многочисленных устройств к сети обеспечиваются различные мощности охлаждения
Максимальный срок службы благодаря переключению устройств
Максимально эффективное управление температурой и влажностью
Интеллектуальные функции управления позволяют поддерживать заданные климатические условия

Особенности

Возможность создания сети из 32 устройств, которые могут работать совместно как единая система, с целью повышения энергоэффективности и гибкости
Прямое подключение к сети предприятия (Ethernet) и простая настройка сети
Возможность сохранения до 400 событий с целью увеличения объема хранения данных устройства и повышения качества технической поддержки
Ротация компрессоров в зависимости от фактической продолжительности работы (часы) повышает срок эксплуатации компрессора
Благодаря возможности устанавливать суточную, недельную и ежемесячную ротацию блоков повышается срок эксплуатации устройства
Упрощенный процесс обновления программного обеспечения и копирования конфигураций
Возможность создания истории тенденции изменения температуры и влажности за период до 16 суток
Регистрация максимальных и минимальных значений температуры и влажности
Функция «Журнал устройства» предназначена для управления доступом авторизованных пользователей для записи данных технического обслуживания
Оптимальные функции управления аварийной сигнализацией
Усовершенствованная система управления с максимально возможным объемом памяти и оптической изоляцией.
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион