Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Главные центры обработки данных и критически важные объекты

Создавайте гибкие, масштабируемые и эффективные главные центры обработки данных с решениями Vertiv.

Преимущества решений Vertiv

Решения Vertiv позволяют легко увеличивать емкости главного центра обработки данных и критически важных объектов за счет использования методов модульной интеграции для эффективного проектирования и создания центров обработки данных в любой точке мира.

Мы адаптируем наше решение под вашу область деятельности, а его предварительные проектирование, настройка, тестирование и проверка проводятся с учетом именно ваших потребностей и ожиданий. Наши решения поддерживаются глобальными производителями и цепочками поставок, которые были сформированы в результате того, что на протяжении десятилетий мы занимаем ведущее положение в области центров обработки данных и телекоммуникаций.

Скачать брошюру

Глобальные решения Vertiv

 Image

Привлечение клиентов за счет ИТ-инфраструктуры, объектов, сетей и средств безопасности, способных адаптироваться к изменению начальных требований по мере реализации проекта.

 Image

Исключение неэффективных действий благодаря индивидуальной настройке предварительно протестированных и интегрированных решений различных поставщиков и их сборке на площадке.

 Image

Совместная работа со специалистами площадки по увеличению критических нагрузок при добавлении новых мощностей.

Сопутствующие продукты и услуги

Инфраструктура SmartMod

Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.

Силовой модуль VERTIV™

Силовой модуль VERTIV™ позволяет развернуть изолированную плотную мощность критической инфраструктуры, причем точно в заданное время и под заданные требования бизнеса.

Liebert EXL data center UPS family side view

ИБП Liebert EXL S1 (100–1200 кВт)

Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Новейший высокоэффективный динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы.

Liebert PDX, напольная система охлаждения с непосредственным испарением (15–165 кВт)

Система охлаждения с непосредственным испарением для больших помещений Liebert PDX, в основе которой находится самая современная в отрасли технология охлаждения, обеспечивает эффективное управление климатом в центрах обработки данных и серверных помещениях.

Чем мы можем помочь?

Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион