Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Микроцентры обработки данных

Микроцентры обработки данных Vertiv настраиваются с учетом ваших потребностей.

Преимущества решений Vertiv

Микроцентры обработки данных Vertiv предлагают комплексное решение, которое объединяет функции питания, охлаждения, мониторинга и стойки, спроектированные с учетом уникальных ожиданий и ограничений.

Применяя семейства продуктов SmartRow™ DCR, SmartRow™ DCX и SmartMod™, наша глобальная команда создает решения с мощными вычислительными возможностями при небольшой физической площади. Микромодульные центры обработки данных Vertiv — это комбинация компонентов ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры поддержки в независимом и готовом к работе блоке.

Глобальные решения Vertiv

 Image

Реализовано на основе независимой, предварительно протестированной и интегрированной инфраструктуры.

 Image

Создайте единое исполнение для оптимизированных ИТ-служб и сетей нового поколения.

 Image

Разворачивайте внутри здания или в качестве автономной конструкции.

Популярная история успеха

Перенос критически важной инфраструктуры Twin Rivers

У районного отдела начального образования Твин Риверс, который включает 45 школ, возникла потребность в переносе и обновлении ЦОД для того, чтобы лучше справляться со своими постоянно растущими критически важными задачами.

Вместо переноса устаревшего и крупного ЦОД компания Vertiv упростила критически важные требования в Твин Риверс до 14-стоечного решения SmartAisle™. Когда в Твин Риверс потребуется очередное увеличение возможностей ЦОД, достаточно будет расширить SmartAisle и не тратить ресурсы на перенос и замену центра обработки данных. SmartAisle от компании Vertiv является превосходным решением для любого критически важного переноса или обновления.

Прочитать полный текст

Сопутствующие товары и услуги

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

The Vertiv™ SmartCabinet™ ID is an all-in-one micro data center that has been designed specifically for demanding environments. The robust IP54 rated cabinet provides environmental protection from harsh applications where dust and humidity could severely impact system performance and equipment life-span. The pre-integrated cooling module delivers either 3.5 or 7.0kW of scalable cooling capacity while allowing for full rack U-space utilization for increased IT deployment.

Инфраструктура SmartMod

Готовые помещения, подходящие для различных сфер применения и отраслей, состоят из полностью собранных модулей, гарантирующих легкость транспортировки и быстроту запуска. SmartMod™ — идеальное решение для менеджеров дата-центров: быстрая установка и гибкая конфигурация собранных помещений для МЦОД.

Side view of the Liebert EXS double conversion UPS

ИБП Liebert EXS, 10–40 кВА

Liebert® EXS совмещает в себе компактность и улучшенные характеристики. Решение способно обеспечить максимальную активную мощность в компактном пространстве. Улучшенная конструкция позволяет экономить пространство, занимаемое оборудованием, увеличивая КПД двойного преобразования до 96,2% и обеспечивая непрерывную защиту электропитания с оптимизированным временем автономной работы от внутренних батарей.

ИБП Liebert ITA2, 10–20 кВА

Технология двойного преобразования, единичный коэффициент мощности и чрезвычайно компактный стоечный/напольный дизайн позволяют Liebert ITA2 обеспечивать надежную защиту энергоснабжения компьютерных залов, сетевого оборудования и оборудования для хранения данных.

Рядное устройство охлаждения Liebert CRV

Автономный блок охлаждения центров обработки данных является оптимальным решением для охлаждения серверных стоечных шкафов в центрах обработки данных малого и среднего размера. Система Liebert CRV оснащена контроллером Liebert iCOM и цифровым спиральным компрессором для обеспечения надежного и оптимального управления климатом в центре обработки данных.

Чем мы можем помочь?

Ответьте на несколько коротких вопросов, чтобы мы могли направить вас к правильному специалисту.

РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион