Eğitim BT Edge
Temmuz 26, 2022
Eğitim BT Altyapısı Zorlukları
Teknoloji destekli eğitim hızla gelişmektedir. Okul BT altyapısının, eğitimin geleceğini sağlayan yeni strateji ve çözümlere ayak uydurması gerekmektedir.
Artan Teknoloji Bağımlılığı
Bilgisayarların ve tabletlerin kullanılmaya başlanmasından bu yana eğitimde teknolojinin kullanımı hızla gelişti ve günümüzde okullar hem sınıfta hem de uzaktan BT’ye daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitim için BT sistemlerine, cihazlarına ve ağlarına güvenmektedir. Eğitim tesisleri de güvenliği artırmak, iklim kontrolünü iyileştirmek ve enerji tüketimini azaltmak için Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını giderek daha fazla kullanmaktadır.
Bir Sonraki Dalga
Sanal gerçeklikten akıllı tahtalara ve e-spor oyunlarına kadar, öğrenci ve öğretmen deneyimini geliştirmek için yeni teknolojiler tanıtılmaktadır. Bu yeni teknolojiler, eski sistemlerin üstesinden gelemeyeceği yeni güç gereklilikleri getirmektedir. Uygun koruma olmadan bu sistemler, aksi takdirde fark edilemeyecek dalgalanmalar ve kısa süreli düşmeler gibi güç sorunlarına karşı savunmasızdır. Günümüzün okulları; sınıf, idari ve tesis elektroniklerini güçle ilgili aksaklıklardan etkin bir şekilde korumak için hazırlıklı olmalıdır.
Eskiyen Tesisler, Minimum Yerinde Destek
Eğitim kalitesi tesis yaşına bağlı olmamalıdır, ancak eski binalar yeni çözümler getirirken zorluklarla karşılaşmaktadır. Buna ek olarak, merkezi BT personeli teknoloji sorunlarıyla başa çıkmak için okuldan okula kısa bir yolculuk yapabilir. Günümüzün BT altyapısı, BT ekipmanları için sıcaklık kontrollü ve fiziksel olarak güvenli bir ortam oluşturan entegre kabin sistemleri gibi çözümlerle birçok tesis sorununu giderebilir. Çeşitli uzaktan izleme çözümleri, BT personelinin seyahatlerini azaltmak, çalışma süresini artırmak ve sorun gidermeyi hızlandırmak için BT ve altyapı sistemlerinin merkezi yönetimini sağlar.
Sınıfınıza Edge Katın
Günümüzde okullar hem sınıfta hem de uzaktan eğitim ve öğretim için BT sistemlerine daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Bu değişiklikler okulun BT altyapısına yeni talepler getirmekte ve veri girişini desteklemek için sağlam edge tesisleri gerektirmektedir.
Çözümlerimizin sınıfta dijitalleşmeye hazırlanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Daha Fazla BilgiEğitim BT Zorluklarına Vertiv Çözümleri

Güç Koruma Çözümleri
İster dağıtılmış ister merkezi bir koruma stratejisiyle teknoloji sistemlerini koruyor olun, sağlam ve ölçeklenebilir kesintisiz güç kaynakları (KGK) eğitim ağının omurgasını oluşturur. Sistemlerinize temiz, kesintisiz güç sağlayarak sürekliliği korumaya ve ekipman hasarını önlemeye yardımcı olurlar.
Vertiv™ KGK çözümleri, eğitim BT yönetiminin esnekliğini, ölçeklenebilirliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üretilmiştir. Dahili, çalışırken değiştirilebilir akü ile mükemmel çalışma süreleri sağlarlar ve daha uzun çalışma sürelerini desteklemek için harici akülerle yapılandırılabilirler. Çalışma süresi hesaplayıcımız, aküleri sisteminiz için yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.
Vertiv Liebert™ GXT5 KGK, kompakt ve esnek bir yerleştirme sisteminde üstün elektrik kesintisi koruması ve sürekli güç düzenlemesi sunan bir online çift çevrim KGK çözümüdür. Vertiv™ Edge Lityum İyon KGK, sunucular ve ağ donanımları gibi kritik BT ekipmanlarına güç düzenleme ve akü yedeklemesi sağlayarak, beklenmeyen güç kaybı veya benzeri güç dalgalanması durumunda kritik iş uygulamalarınızın korunmasını sağlar. Valf regüleli kurşun asit (valve-regulated lead-acid, VRLA) akülere sahip Vertiv™ KGK sistemleri üç yıl garantilidir. Lityum-iyon akülere sahip Vertiv™ KGK sistemleri beş yıl garantilidir.
Her iki sistem de, KGK bakımının yükünü BT personelinden alan Vertiv™ Güç Güvencesi Paketi ile kullanılabilir.

Gücü Kabin İçinde Dağıtın
BT kabinleri, BT ekipmanlarının ve Rack PDU’ların düzenlenmesine ve korunmasına yardımcı olur ve kabin içindeki gücü dağıtmak için ideal bir çözüm sunar. Vertiv™ Geist™ akıllı Rack PDU’lar gücü güvenilir bir şekilde dağıtmaktan daha fazlasını yapabilir. Kabin ve cihaz enerji tüketimine ilişkin görünürlük sağlarlar ve hatta bağlı ekipmanların uzaktan çevrimi için çıkışların açılmasını ve kapatılmasını bile sağlarlar.
Uzaktan Altyapı Yönetimi
Vertiv akıllı altyapı çözümleri, BT yönetimini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için uzaktan izlemeye olanak tanır. Vertiv Liebert KGK sistemleri, bina veya altyapı yönetim sistemleri veya özel bir uygulama yoluyla KGK izlemesini sağlamak için iletişim kartlarıyla yapılandırılabilir. Vertiv Geist akıllı Rack PDU’lar izleme ünitesi ve çıkış gücü tüketimini izler ve kabin içinde çevresel izlemeyi mümkün kılmak üzere sensörlerle yapılandırılabilir.
Vertiv™ Environet™ Alert, çevresel izlemeye daha kapsamlı bir yaklaşım olarak, ekipmanların çalışmasını tehdit edebilecek çevresel koşulların mevcut olup olmadığı konusunda uyarı vererek proaktif olarak harekete geçebilmenizi sağlayan kurulumu kolay bir izleme çözümüdür.

Entegre Altyapı Çözümleri
Eğitim teknolojinizi BT için tasarlanmamış bir odaya kuruyorsanız, entegre bir çözüm yerleştirmenizi kolaylaştırırken ekipmanınız için tam koruma sağlayabilir. Vertiv entegre kabin çözümleri, altyapının ekipmanınıza ve ortamınıza uygun olmasını sağlarken yerinde entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
Müşteri Vaka Çalışmaları
Okulların Vertiv altyapı çözümleriyle sürekliliği nasıl iyileştirdiğini ve servis teslimatını nasıl iyileştirdiğini görün
Bu Bizim İşimiz. Bize Edge’inizden Söz Edin
Bize projenizden söz edin, gerekliliklerinizi anlamak ve edge’iniz için doğru BT altyapısına bağlanmanız için sizinle birlikte çalışacağız.
Onayınız için teşekkür ederiz!