Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ SmartCabinet™ ID

Vertiv™ SmartCabinet™ ID, özellikle zorlu ortamlar için tasarlanmış hepsi bir arada mikro veri merkezidir. Sağlam IP54 sınıfı kabinet, toz ve nemin sistem performansını ve ekipman ömrünü ciddi şekilde etkileyebileceği zorlu uygulamalara karşı çevre koruması sağlar. Önceden entegre edilmiş soğutma modülü, daha fazla IT yerleştirmesi için tam kabin U alanı kullanım sağlarken 3,5 veya 7,0kW ölçeklenebilir soğutma kapasitesi sunar.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
Hepsi bir arada mikro veri merkezi çözümü ile zorlu uygulamalarda IT yönetimini basitleştirir
3,5 kW veya 7,0 kW ölçeklenebilir kapasiteye sahip önceden entegre edilmiş sıfır U soğutma modülü ile işletmenizin zaman içinde büyümesine izin verin
Birkaç gün içinde kolayca yerleştirilir ve birkaç saat içinde kurularak zamandan ve paradan tasarruf sağlar
Soğutma verimliliğini artıran tamamen kapalı bir sistemle işletme maliyetlerini azaltın ve IT güvenilirliğini artırın
Zorlu koşullarda kullanılan hassas ekipmanlar için çevre koruması sağlar
Uzaktan izleme ve yönetim kabiliyetleri, IT sistem yöneticileri için iç rahatlığı sağlar
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

Vertiv™ SmartCabinet™ ID mikro veri merkezi, zorlu ortamlar için kapsamlı bir IT çözümü sunar. SmartCabinet ID, kritik IT ekipmanları için tam kabin kullanımı, sürekli hava akışı için bir acil durum fanı, daha fazla sistem görünürlüğü ve hassasiyeti için birden fazla çevresel sensör, önemli entegre bileşenlere güvenilir güç sağlayan bir güç yönetim bloğu ve tam yetkilendirme ve erişim kontrolü için DCIM sistemine entegre edilebilen isteğe bağlı akıllı kilitleme kolları sunan son teknoloji sıfır U soğutma tasarımına sahiptir. Tüm bunlar, toz ve nemin sistem performansını ve ekipman kullanım ömrünü ciddi şekilde etkileyebileceği zorlu çevre ortamlarına karşı sağlam koruma sağlayan IP54 sınıfı bir IT kabinine yerleştirilmiştir. SmartCabinet ID, kabin içindeki IT ekipmanını izole ederek çevresel izleme, güç yönetimi ve artırılmış fiziksel güvenlik sunar ve böylece IT sistem yöneticilerine tam koruma ve gönül rahatlığı sağlar.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
VS3354 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 24U 3.5kW 120V
47.2 in   31.5 in   47.2 in   507.1 lbs  
VS3350 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 3.5kW 120V
78.7 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  
VS3750 Vertiv™ SmartCabinet™ ID 42U 7.0kW 120V
78.6 in   31.5 in   47.2 in   661.4 lbs  

Avantajlar

Zorlu uygulamalar için yüksek çevre koruması
Yüksek verimliliğe sahip soğutma tasarımı, işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar
Gün boyunca değişen ısı yüklerini eşleştirerek gün boyu soğutma kullanılabilirliği sağlayın
Uzaktan izleme özelliği, sistem koşullarına kolay erişim sağlar
İsteğe bağlı elektronik kilitler güvenli olmayan ortamlar için ekstra iç rahatlığı sağlar

Özellikleri

3,5 veya 7,0 kW soğutma kapasitesi sağlarken düşük profilli soğutma ünitesi sıfır U alanı kaplar
Daha fazla görev açısından kritik IT ekipmanının kurulmasını sağlayan tam kabin kullanımı
Zorlu ortamlara karşı IP54 sınıfı koruma
Yedek hava akışı için entegre acil durum fanı
Kullanıcı dostu arayüze sahip 9” HMI ekran ünitesi

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon