Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System

Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
Deploy your 5G network rapidly using quick cable connectors
Ensure high availability in hard-to-reach spaces
Minimize operating costs with 96.3% power efficiency
Run your network on silent, convection-cooled DC power  
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Telekom

The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC     14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  
R48-2000C2-6
2000 W   41.6 A   -54 VDC   200-240 VAC   Outdoor system   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Avantajlar

Rapidly deploy your 5G network with outdoor rectifiers that easily mount directly to a pole or wall using quick connectors for battery, loads and alarms
Power your critical infrastructure in hard to reach spaces with IP65-rated outdoor modules that operate up to +75 °C
Keep network operating costs to a minimum by using highly available DC power that operates at 96.3% efficiency and requires no energy for cooling
Eliminate voltage drops and running massive cables to remote radio heads (RRHs) by placing these compact rectifiers directly on top of the tower
Quietly support your network with silent, convection-cooled DC power 

Özellikleri

Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation 
Wide temperature operating range from -40°C to +75°C /-40°F to 167°F
Compliant with global industry standards
Wall and pole mountable in flag or flat position
Ideal for rapid deployment in urban, rural, or protected public areas 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Related Articles

 Image

5 Factors to Consider When Powering Your 5G Rollout

The 5G rollout globally is poised to transform life as we know it, both for consumers, businesses, and governments. Much of the action will take place in and around the world’s cities, where growing populations, resource constraints, climate change imperatives, and governments’ desire to optimize service delivery will usher in a renaissance of technology-driven development.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon